17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

非吸じん式ダブルアクションサンダー

通常単価(税別)
28,748
税込単価
31,623
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量・ワンハンドタイプです。・手にしっくりとなじむ握りやすさです。【用途】・パテ研磨、木工研...

詳細を確認
  • ペーパーサイズ (mm)
    125
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.38
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.4~0.6
  • オービットダイヤ (mm)
    5
  • 無負荷回転数 (rpm)
    9500
  • 排気
    後方
  • 全長 (mm)
    158
  • 商品タイプ
    本体
  • ホース取入口
    G1/4
  • 質量(g)
    860
  • 用途
    パテ研磨、木工研磨、FRP研磨
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ1

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ1

トラスココード

使用ペーパー

最小発注数量
のりタイプ
366-3884
のりタイプ
1個
マジックシートタイプ
366-3892
マジックシートタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,748
( 31,623 )
1日目
28,748
( 31,623 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・ワンハンドタイプです。
・手にしっくりとなじむ握りやすさです。
【用途】
・パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非吸じん式ダブルアクションサンダーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
板金作業のパテ研ぎに
5
満足度:5.0
パテのあと、整形を行う時に便利です。 吸塵しないのでパテの粉は出ますが、気にならない環境ならグイグイ削れて使い勝手はいい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非吸じん式ダブルアクションサンダー
吸じん式/非吸じん式ダブルアクションサンダー
デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 KDM-055B
ミニダブルアクションサンダー(レバー式)
デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 KDM-055SB
非吸塵式ミニオービタルサンダー
メーカーコンパクトツールコンパクトツール空研トラスコ中山空研コンパクトツール
通常価格28,74832,668 -28,66327,95128,63237,454
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目2日目
ペーパーサイズ(mm)125125125-12575×110
空気消費量(m³/min)0.380.30.350.380.350.3
使用空気圧力(MPa)0.4~0.60.4~0.60.60.60.60.6
オービットダイヤ(mm)555353
無負荷回転数(rpm)9500850095001200095008500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング