ツール用品技術窓口

超振動・回転両用機“ハンドメイト普及型”(速度一定タイプ) HMA-100A

超振動・回転両用機“ハンドメイト普及型”(速度一定タイプ)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
68,18965,031
税込単価
75,00871,534

【特長】・ガスケット、サビ、塗膜などを超振動で下地を傷めずにはがします。・振動...

詳細情報を確認する
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • 定格電流 (A)
    3
  • 消費電力 (W)
    300
  • トラスココード
    327-9961
  • チャック径(mm)
    振動ヘッド4mm、ロータリーヘッド1~6
  • 機能・特性(回/分)
    振動8000、回転4000
  • JANコード
    4518484387334
  • 質量(g)
    5300.0
  • 電源コード長さ(m)
    1.8
  • 特長
    ガスケット、サビ、塗膜などを超振動で下地を傷めずにはがします。振動と回転の両加工作業ができるタイプです。強力マグネットモーター採用で、静かに重切削できます。
  • コード長さ
    2m
  • セット内容
    振動式ヘッド(KH-4)ロータリーヘッド(RH102)刃物5枚組(スパナ付)超柔軟フレキシブルシャフト1.5mモーター入格納箱

型番:

HMA-100A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HMA-100Aの仕様・寸法情報

電源
AC100V(50/60Hz)
定格電流(A)
3
消費電力(W)
300
トラスココード
327-9961
チャック径(mm)
振動ヘッド4mm、ロータリーヘッド1~6
機能・特性(回/分)
振動8000、回転4000
JANコード
4518484387334
質量(g)
5300.0
電源コード長さ(m)
1.8
特長
ガスケット、サビ、塗膜などを超振動で下地を傷めずにはがします。振動と回転の両加工作業ができるタイプです。強力マグネットモーター採用で、静かに重切削できます。
コード長さ
2m
セット内容
振動式ヘッド(KH-4)ロータリーヘッド(RH102)刃物5枚組(スパナ付)超柔軟フレキシブルシャフト1.5mモーター入格納箱
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HMA-100A
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,18965,031
( 71,534 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガスケット、サビ、塗膜などを超振動で下地を傷めずにはがします。
・振動と回転の両加工作業ができるタイプです。
・強力マグネットモーター採用で、静かに重切削できます。
【用途】
・金属、アルミ、木材、鋳物木型、大型仏像、家具などの製作。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超振動・回転両用機“ハンドメイト普及型”(速度一定タイプ)の型番HMA-100Aのページです。 型番HMA-100Aに関する仕様情報を記載しております。
超振動・回転両用機“ハンドメイト普及型”(速度一定タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超振動・回転両用機“ハンドメイト普及型”(速度一定タイプ)
超振動式大型剥離機 チーゼルワイス
小型振動剥離機 ハンドワーカーC型クリーパー
ハンドワーカーZ型
超振動・回転両用機"ハンドメイトデラックスタイプ"
超音波研磨機
メーカー東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマックSONOTEC
通常価格68,18945,87833,11349,850102,364407,229
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目19日目
電源AC100V(50/60Hz)AC100V 50/60HzAC100V 50/60HzAC100VAC100VAC100、200V
定格電流(A)36.70.80.831.5(AC100V)、0.75(AC200V)
消費電力(W)300670808030045
トラスココード327-9961114-0426114-0361114-0388114-0442-
チャック径(mm)振動ヘッド4mm、ロータリーヘッド1~6刃チャック能力:幅80mm、厚さ:0.8~2.5mm4振動ヘッド、ヤスリヘッド4mmφ・回転ヘッド1~6mmφ回転ヘッド0.6~6-

はつり工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト