ツール用品技術窓口

ハンドワーカーZ型 HCT-30Z

ハンドワーカーZ型

通常単価(税別)
49,850
税込単価
54,835
通常出荷日:1日目

【特長】・回転加工・はく離・ヤスリ・木彫に最適の万能機です。・超振動ヘッド・超振動ヤスリヘッド・回転ヘ...

詳細を確認
  • 電源
    AC100V
  • 定格電流 (A)
    0.8
  • 消費電力 (W)
    80
  • 機能
    やすり・はく離・彫刻・ドリル
  • トラスココード
    114-0388
  • チャック径(mm)
    振動ヘッド、ヤスリヘッド4mmφ・回転ヘッド1~6mmφ
  • 外径(mm)
    44
  • 機能・特性(回/分)
    12000
  • 全長(mm)
    228
  • 取付可能刃厚(mm)
    4mmφ・当社共通替刃
  • JANコード
    4518484100810
  • 質量(g)
    850.000
  • 電源コード長さ(m)
    2
  • 振動数(min[[の-1乗]])
    12000
  • 材質1
    ヘッド部:ポリカーボネート・金属
  • 材質2
    本体部:アルミダイカスト・樹脂
  • 特長
    回転加工・はく離・ヤスリ・木彫に最適の万能機です。超振動ヘッド・超振動ヤスリヘッド・回転ヘッド(すべて12000回/分)の3種をワンタッチで交換できる万能マシンです。
  • コード長さ
    2m
  • セット内容
    振動ヘッドヤスリヘッド 回転ヘッド彫刻刃物5枚組4mm軸ヤスリ3本セット(平・半丸・三角)細目ハイススクレーパー(幅21mm)スパナ(12mm)ハンガー

型番:

HCT-30Z
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HCT-30Zの仕様・寸法情報

電源
AC100V
定格電流(A)
0.8
消費電力(W)
80
機能
やすり・はく離・彫刻・ドリル
トラスココード
114-0388
チャック径(mm)
振動ヘッド、ヤスリヘッド4mmφ・回転ヘッド1~6mmφ
外径(mm)
44
機能・特性(回/分)
12000
全長(mm)
228
取付可能刃厚(mm)
4mmφ・当社共通替刃
JANコード
4518484100810
質量(g)
850.000
電源コード長さ(m)
2
振動数(min[[の-1乗]])
12000
材質1
ヘッド部:ポリカーボネート・金属
材質2
本体部:アルミダイカスト・樹脂
特長
回転加工・はく離・ヤスリ・木彫に最適の万能機です。超振動ヘッド・超振動ヤスリヘッド・回転ヘッド(すべて12000回/分)の3種をワンタッチで交換できる万能マシンです。
コード長さ
2m
セット内容
振動ヘッドヤスリヘッド 回転ヘッド彫刻刃物5枚組4mm軸ヤスリ3本セット(平・半丸・三角)細目ハイススクレーパー(幅21mm)スパナ(12mm)ハンガー
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HCT-30Z
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,850
( 54,835 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転加工・はく離・ヤスリ・木彫に最適の万能機です。
・超振動ヘッド・超振動ヤスリヘッド・回転ヘッド(すべて12000回/分)の3種をワンタッチで交換できる万能マシンです。
【用途】
・振動ヘッド:塗膜・さびなどのはく離。木彫・削り・叩き(ポンチ)加工。ヤスリヘッド:切削加工面の精密ヤスリ仕上げ、バリ取り。回転ヘッド:超硬バー・ドリルなどでの切削・磨き・穴あけ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドワーカーZ型の型番HCT-30Zのページです。 型番HCT-30Zに関する仕様情報を記載しております。
ハンドワーカーZ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドワーカーZ型
小型振動剥離機 ハンドワーカーC型クリーパー
電動木彫機"ハンドクラフト"
超振動・回転両用機“ハンドメイト普及型”(速度一定タイプ)
電動式多針ジェットタガネ
超振動・回転両用機"ハンドメイトデラックスタイプ"
メーカー東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック日東工器東京オートマック
通常価格49,85033,11339,464 -68,189123,900102,364
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
電源AC100VAC100V 50/60HzAC100VAC100V(50/60Hz)AC100V(50/60Hz)AC100V
定格電流(A)0.80.80.833.23
消費電力(W)808080300300300
機能やすり・はく離・彫刻・ドリル振幅1mm---振動・回転両用
トラスココード114-0388114-0361-327-9961-114-0442
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はつり工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト