17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

小型振動剥離機"ハンドワーカーC型クリーパー"専用替刃・SK刃

通常単価(税別)
3,7063,494
税込単価
4,0773,843
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・クリーパーHCT-30C型にホルダー(別売)を付けた状態、チーゼルワイスCH-80型に取り付...

詳細を確認
  • 適合機種
    C-HDS、HDS-HA-NASHI-3800
  • 形状
  • 主用途
    はく離
  • トラスココード
    391-9307
  • 厚さ(mm)
    2
  • 全長(mm)
    30
  • 幅(mm)
    35
  • JANコード
    4518484150006
  • 質量(g)
    18.000
  • 詳細タイプ
    ハンドワーカーC型クリーパー用替刃

型番:

F3528
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F3528の仕様・寸法情報

適合機種
C-HDS、HDS-HA-NASHI-3800
形状
主用途
はく離
トラスココード
391-9307
厚さ(mm)
2
全長(mm)
30
幅(mm)
35
JANコード
4518484150006
質量(g)
18.000
詳細タイプ
ハンドワーカーC型クリーパー用替刃
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
F3528
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,7063,494
( 3,843 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーパーHCT-30C型にホルダー(別売)を付けた状態、チーゼルワイスCH-80型に取り付け可能な剥離用刃物です。
【用途】
・剥離。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型振動剥離機"ハンドワーカーC型クリーパー"専用替刃・SK刃の型番F3528のページです。 型番F3528に関する仕様情報を記載しております。
小型振動剥離機"ハンドワーカーC型クリーパー"専用替刃・SK刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型振動剥離機"ハンドワーカーC型クリーパー"専用替刃・SK刃
小型振動剥離機"ハンドワーカーC型クリーパー"
小型振動剥離機 ハンドワーカーC型クリーパー
超振動式剥離機"チーゼルワイス"専用替刃
超振動式大型剥離機 チーゼルワイス
ハンドワーカーZ型
メーカー東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック
通常価格3,7063,78333,1134,09545,87849,850
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
適合機種C-HDS、HDS-HA-NASHI-3800HCT-30C-CH-80--
形状---
主用途はく離はく離・削り-はく離・除去用--
トラスココード391-9307307-2908114-0361166-1221114-0426114-0388
厚さ(mm)2--1--

はつり工具カテゴリの売れ筋ランキング