ツール用品技術窓口

小型振動剥離機 ハンドワーカーC型クリーパー HCT-30C

小型振動剥離機 ハンドワーカーC型クリーパー

通常単価(税別)
33,113
税込単価
36,424
通常出荷日:1日目

【特長】・振幅1mm、1.2万回/分の微小超振動のため、下地を傷めず、高能率剥離ができます・大型剥離機...

詳細を確認
  • 電源
    AC100V 50/60Hz
  • 定格電流 (A)
    0.8
  • 消費電力 (W)
    80
  • 機能
    振幅1mm
  • トラスココード
    114-0361
  • チャック径(mm)
    4
  • 外径(mm)
    44
  • 機能・特性(回/分)
    振動数12000
  • 全長(mm)
    235
  • 取付可能刃厚(mm)
    4mmφ・当社共通替刃
  • JANコード
    4518484100414
  • 質量(g)
    800.000
  • 電源コード長さ(m)
    2
  • 振動数(min[[の-1乗]])
    12000
  • 材質1
    ヘッド部:ポリカーボネート
  • 材質2
    本体部:アルミダイカスト・樹脂
  • 特長
    振幅1mm、12000回/分の微小超振動のため下地を傷めず、高能率はく離ができます。大型はく離機では困難な、はく離面の角部分や隅、または凹凸部まで、対応できるコンパクトボディーです。連続使用タイプです。
  • コード長さ
    2m
  • 付属品
    振動ヘッドハイススクレーパー(刃幅21mm)2本ポンチスパナ12mm

型番:

HCT-30C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用事例

小型振動剥離機 ハンドワーカーC型クリーパー 使用例1

接着剤剥がし

小型振動剥離機 ハンドワーカーC型クリーパー 使用例2

塗装剥がし

使用例

HCT-30Cの仕様・寸法情報

電源
AC100V 50/60Hz
定格電流(A)
0.8
消費電力(W)
80
機能
振幅1mm
トラスココード
114-0361
チャック径(mm)
4
外径(mm)
44
機能・特性(回/分)
振動数12000
全長(mm)
235
取付可能刃厚(mm)
4mmφ・当社共通替刃
JANコード
4518484100414
質量(g)
800.000
電源コード長さ(m)
2
振動数(min[[の-1乗]])
12000
材質1
ヘッド部:ポリカーボネート
材質2
本体部:アルミダイカスト・樹脂
特長
振幅1mm、12000回/分の微小超振動のため下地を傷めず、高能率はく離ができます。大型はく離機では困難な、はく離面の角部分や隅、または凹凸部まで、対応できるコンパクトボディーです。連続使用タイプです。
コード長さ
2m
付属品
振動ヘッドハイススクレーパー(刃幅21mm)2本ポンチスパナ12mm
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HCT-30C
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,113
( 36,424 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・振幅1mm、1.2万回/分の微小超振動のため、下地を傷めず、高能率剥離ができます
・大型剥離機では困難な剥離面の角部分や隅又は、凹凸部まで、対応できます。グッと握れる直径44mm
・ホルダーセット(オプション)で、刃幅50mm(容易なもの80mm)までの剥離可能
・連続使用タイプです
・本体はアルミダイカスト製です
【用途】
・塗膜・錆・金メッキ・ラベル・接着剤等の剥離
・パイプフランジ・エンジン・油圧ボックス・金型等への焼付物・固着物、接着剤、目地シーリング等の除去
・ダイカスト部品のバリ取りや、アルミフィン等の削り。薄銅板等の叩き加工
・機械設備・装置・プラント等のメンテナンス作業

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型振動剥離機 ハンドワーカーC型クリーパーの型番HCT-30Cのページです。 型番HCT-30Cに関する仕様情報を記載しております。
小型振動剥離機 ハンドワーカーC型クリーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型振動剥離機 ハンドワーカーC型クリーパー
ハンドワーカーZ型
電動木彫機"ハンドクラフト"
超振動式大型剥離機 チーゼルワイス
超振動・回転両用機“ハンドメイト普及型”(速度一定タイプ)
超振動・回転両用機"ハンドメイトデラックスタイプ"
メーカー東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック
通常価格33,11349,85039,464 -45,87868,189102,364
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
電源AC100V 50/60HzAC100VAC100VAC100V 50/60HzAC100V(50/60Hz)AC100V
定格電流(A)0.80.80.86.733
消費電力(W)808080670300300
機能振幅1mmやすり・はく離・彫刻・ドリル-1~1.5mm(前後振幅)-振動・回転両用
トラスココード114-0361114-0388-114-0426327-9961114-0442
よく一緒に購入される商品

はつり工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト