17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超振動式剥離機"チーゼルワイス"専用替刃【5個入り】

通常単価(税別)
4,0953,729
税込単価
4,5054,102
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【仕様】・適応機種:CH-80・超振動式剥離機チーゼルワイス専用替刃

  • 適合機種
    CH-80
  • 内容
    スリット入り・5枚入・厚み1mm
  • 形状
  • 主用途
    はく離・除去用
  • トラスココード
    166-1221
  • 厚さ(mm)
    1
  • 刃幅(mm)
    80
  • 全長(mm)
    45
  • JANコード
    4518484534035
  • 質量(g)
    150.000
  • 詳細タイプ
    チーゼルワイス用SK刃
  • 材質1
    SK材

型番:

SK80-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

SK80-Sの仕様・寸法情報

適合機種
CH-80
内容
スリット入り・5枚入・厚み1mm
形状
主用途
はく離・除去用
トラスココード
166-1221
厚さ(mm)
1
刃幅(mm)
80
全長(mm)
45
JANコード
4518484534035
質量(g)
150.000
詳細タイプ
チーゼルワイス用SK刃
材質1
SK材
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK80-S
RoHS?最小発注数量
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,0953,729
( 4,102 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・適応機種:CH-80
・超振動式剥離機チーゼルワイス専用替刃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超振動式剥離機"チーゼルワイス"専用替刃の型番SK80-Sのページです。 型番SK80-Sに関する仕様情報を記載しております。
超振動式剥離機"チーゼルワイス"専用替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超振動式剥離機"チーゼルワイス"専用替刃
小型振動剥離機"ハンドワーカーC型クリーパー"
超振動式大型剥離機 チーゼルワイス
小型振動剥離機"ハンドワーカーC型クリーパー"専用替刃・SK刃
小型振動剥離機 ハンドワーカーC型クリーパー
超振動・回転両用機"ハンドメイトデラックスタイプ"
メーカー東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック
通常価格4,0953,78345,8783,70633,113102,364
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
適合機種CH-80HCT-30C-C-HDS、HDS-HA-NASHI-3800--
内容スリット入り・5枚入・厚み1mmハイススクレーパー2本----
形状---
主用途はく離・除去用はく離・削り-はく離--
トラスココード166-1221307-2908114-0426391-9307114-0361114-0442
よく一緒に購入される商品

はつり工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト