ツール用品技術窓口

超振動式大型剥離機 チーゼルワイス

通常単価(税別)
45,87843,753
税込単価
50,46648,128
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・12,000回/分の超高速振動により、塗膜や床材等を、刃幅80mmのワイド刃で、非常に速く剥...

詳細を確認
  • 電源
    AC100V 50/60Hz
  • 定格電流 (A)
    6.7
  • 消費電力 (W)
    670
  • 機能
    1~1.5mm(前後振幅)
  • トラスココード
    114-0426
  • チャック径(mm)
    刃チャック能力:幅80mm、厚さ:0.8~2.5mm
  • 外径(mm)
    100×340×140
  • 機能・特性(回/分)
    振動数12000
  • 全長(mm)
    340
  • 幅(mm)
    100
  • 取付可能刃厚(mm)
    幅80mm、厚さ0.8~2.5mm
  • JANコード
    4518484400118
  • 質量(g)
    2200.0
  • 電源コード長さ(m)
    2.5
  • 振動数(min[[の-1乗]])
    12000
  • 高さ(mm)
    140
  • 材質1
    ヘッド部:ポリカーボネート、金属
  • 材質2
    本体部:樹脂
  • 特長
    1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。ビルなどの塗膜や床材部はがし。固着アスベストはく離。 サビ取りに適しています。
  • コード長さ
    2.5m
  • 付属品
    SK刃(刃幅80mm)2枚スペアベアリングカギスパナ六角ドライバー

型番:

CH-80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CH-80の仕様・寸法情報

電源
AC100V 50/60Hz
定格電流(A)
6.7
消費電力(W)
670
機能
1~1.5mm(前後振幅)
トラスココード
114-0426
チャック径(mm)
刃チャック能力:幅80mm、厚さ:0.8~2.5mm
外径(mm)
100×340×140
機能・特性(回/分)
振動数12000
全長(mm)
340
幅(mm)
100
取付可能刃厚(mm)
幅80mm、厚さ0.8~2.5mm
JANコード
4518484400118
質量(g)
2200.0
電源コード長さ(m)
2.5
振動数(min[[の-1乗]])
12000
高さ(mm)
140
材質1
ヘッド部:ポリカーボネート、金属
材質2
本体部:樹脂
特長
1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。ビルなどの塗膜や床材部はがし。固着アスベストはく離。 サビ取りに適しています。
コード長さ
2.5m
付属品
SK刃(刃幅80mm)2枚スペアベアリングカギスパナ六角ドライバー
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CH-80
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,87843,753
( 48,128 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・12,000回/分の超高速振動により、塗膜や床材等を、刃幅80mmのワイド刃で、非常に速く剥がせます
・振幅1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めず、波うちのない、きれいな仕上がりです
・厚膜でも、粉塵飛散がありません
・粉じんも出ません
・軽量化(2.2kg)と人間工学的設計(把手・ベースカーブ)で、垂直面・天井面も操作容易です
・ビルなどの塗膜や床材部はがし
・固着アスベストはく離
・サビ取りに適しています
【用途】
・ビル外壁・橋梁等の各種塗膜剥がし。弾性タイル(厚膜)も高能率
・固着したPタイル、密着シート、防水材等の剥離。階段や隅でも、威力を発揮します
・コンクリート面のスラグや付着モルタルの除去
・赤錆取りやガスケット剥がし

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超振動式大型剥離機 チーゼルワイスの型番CH-80のページです。 型番CH-80に関する仕様情報を記載しております。
超振動式大型剥離機 チーゼルワイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超振動式大型剥離機 チーゼルワイス
超振動・回転両用機"ハンドメイトデラックスタイプ"
小型振動剥離機 ハンドワーカーC型クリーパー
超音波研磨機
超振動・回転両用機“ハンドメイト普及型”(速度一定タイプ)
電動式多針ジェットタガネ
メーカー東京オートマック東京オートマック東京オートマックSONOTEC東京オートマック日東工器
通常価格45,878102,36433,113407,22968,189123,900
通常出荷日1日目1日目1日目19日目1日目1日目
電源AC100V 50/60HzAC100VAC100V 50/60HzAC100、200VAC100V(50/60Hz)AC100V(50/60Hz)
定格電流(A)6.730.81.5(AC100V)、0.75(AC200V)33.2
消費電力(W)6703008045300300
機能1~1.5mm(前後振幅)振動・回転両用振幅1mm---
トラスココード114-0426114-0442114-0361-327-9961-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はつり工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト