17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スプリングバランサー(容量0.5~90kg)

スプリングバランサー(容量0.5~90kg)

通常単価(税別)
3,948124,671特別価格
税込単価
4,343137,138特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ドラムのむき出し部分を極力少なくしたので、作業者の手指の挟まれる事故を防止します。スプリングのトルク変...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【用途】

  • 各種ツール・工具等の懸垂に適しています。長時間ツールや工具を使用する際に、作業者の疲労を軽減します。
 
型番容量範囲(kg)ストローク(m)質量(kg)
EK-000.5~1.50.50.2
EK-00.5~1.51.00.5
【使用条件】
  • 設置場所:一般屋内
  • 周囲温度:-10℃~+40℃
型番容量範囲(kg)ストローク(m)質量(kg)
EW-31.0~3.01.31.4
EW-52.5~5.01.31.5
【使用条件】
  • 設置場所:一般屋内
  • 周囲温度:-10℃~+50℃
型番容量範囲(kg)ストローク(m)質量(kg)
EWF-94.5~9.01.33.5
EWF-159.0~15.01.33.8
EWF-2215.0~22.01.57.3
EWF-3022.0~30.01.57.7
EWF-4030.0~40.01.59.7
EWF-5040.0~50.01.510.1
EWF-6050.0~60.01.511.1
EWF-7060.0~70.01.511.4
EWF-9070.0~90.02.027.5
【使用条件】
  • 設置場所:一般屋内
  • 周囲温度:-10℃~+50℃
 

使用方法・使用事例

使用方法

■バランサーの据え付け

【EK-00_0】

1)バランサー最大容量の10倍以上の強度を有する支持部材(つり金具)を用意してください。
留意:支持部材は、バランサーが動いても外れないよう 図-1のように口の開いていないものを使用してください。

2)バランサーが周囲のものにぶつからないよう取り付けてください。またバランサーがお互いにぶつからないよう高低差をつけてください。

3)バランサーが自由に動くことを確認してください。
留意:上フックは固定しないでください。

4)バランサー最大容量の10倍以上の強度を有する補助ワイヤロープまたはチェーンを用意してください。

5)補助ワイヤロープまたはチェーンの一端を図-1のようにバランサー本体に取り付け、もう一方の端をバランサーの支持部材とは別の支持部材に取り付けてください。
留意:補助ワイヤロープまたはチェーンには、バランサーが自由に動けるよう「タルミ」を設けてください。タルミは、もしバランサーの上フックや支持部材が破損し、バランサーが落下しても100mm以内で停止する長さにしてください。(図-1 参照)
スプリングバランサー  使用方法1

図-1

警告

  • バランサーを正しく据え付けてください。もし据え付けを誤ると、人身事故や財物損傷およびバランサーの損傷の原因となります。
  • バランサーには必ず補助ワイヤロープまたはチェーンを取り付けてください。万一、バランサーの上フックや支持部材(つり金具)が破損したとき、作業者を保護するために必要です。
 

【EW-3_5】

1)バランサー最大容量の10倍以上の強度を有する支持部材(つり金具)を用意してください。
留意:支持部材は、バランサーが動いても外れないよう 図-2のように口の開いていないものを使用してください。

2)バランサーの上フックを直接支持部材に取り付け、フック外れ止め金具が閉じていることを確認してください。
留意:バランサーが周囲のものにぶつからないように取り付けてください。またバランサーがお互いにぶつからないよう高低差をつけてください。

3)バランサーが自由に動くことを確認してください。
留意:上フックは固定しないでください。

4)バランサー最大容量の10倍以上の強度を有する補助ワイヤロープまたはチェーンを用意してください。

5)補助ワイヤロープまたはチェーンの一端を図-2のようにバランサー本体に取り付け、もう一方の端をバランサーの支持部材とは別の支持部材に取り付けてください。
留意:補助ワイヤロープまたはチェーンには、バランサーが自由に動けるよう「タルミ」を設けてください。タルミは、もしバランサーの上フックや支持部材が破損し、バランサーが落下しても100mm以内で停止する長さにしてください(図-2 参照)
スプリングバランサー  使用方法2

図-2

警告

  • バランサーを正しく据え付けてください。もし据え付けを誤ると、人身事故や財物損傷およびバランサーの損傷の原因となります。
  • バランサーには必ず補助ワイヤロープまたはチェーンを取り付けてください。万一、バランサーの上フックや支持部材(つり金具)が破損したとき、作業者を保護するために必要です。
 

【EWF-9_70】

1)バランサー最大容量の10倍以上の強度を有する支持部材(つり金具)を用意してください。
留意:支持部材は、バランサーが動いても外れないよう 図-3のように口の開いていないものを使用してください。

2)バランサーの上フックを直接支持部材に取り付け、フック外れ止め金具が閉じていることを確認してください。
留意:バランサーが周囲のものにぶつからないように取り付けてください。またバランサーがお互いにぶつからないよう高低差をつけてください。

3)バランサーが自由に動くことを確認してください。
留意:上フックは固定しないでください。

4)バランサー最大容量の10倍以上の強度を有する補助ワイヤロープまたはチェーンを用意してください。

5)補助ワイヤロープまたはチェーンの一端を図-3のようにバランサー本体に取り付け、もう一方の端をバランサーの支持部材とは別の支持部材に取り付けてください。
留意:補助ワイヤロープまたはチェーンには、バランサーが自由に動けるよう「タルミ」を設けてください。タルミは、もしバランサーの上フックや支持部材が破損し、バランサーが落下しても100mm以内で停止する長さにしてください(図-3 参照)
スプリングバランサー  使用方法3

図-3

警告

  • バランサーを正しく据え付けてください。もし据え付けを誤ると、人身事故や財物損傷およびバランサーの損傷の原因となります。
  • バランサーには必ず補助ワイヤロープまたはチェーンを取り付けてください。万一、バランサーの上フックや支持部材(つり金具)が破損したとき、作業者を保護するために必要です。
 

■工具、機器類の取り付けおよびスプリング張力の調整

【EK-00_0】【EW-3_5】

スプリングバランサー  使用方法4

図-4

1)あらかじめ、工具(機器)と付属品の総重量(重量)がバランサーの容量範囲内か確認してください。

2)工具を持ち上げてバランサーの下フックに取り付けます。ワイヤロープは引き出さないでください。
留意:工具の質量(重量)がスプリングの張力を超えている場合は、工具が降下します。手を放さずゆっくりと下げてください。

3)スピンドルを回し、スプリングの張力を調整します。スピンドルを右に回すと張力が増加し、左に回すと張力が減少します。(図-4参照)

4)バランスしていることを確認してください。
留意:スプリングの張力が強すぎると、バランサー本体やワイヤロープ等が損傷する原因となります。

警告

  • 空荷でワイヤロープを引き出さないでください。もし引き出したときに誤って手を放すと、ワイヤロープが急速に巻取られ人身事故の原因となります。
  • スプリングの張力を調整するときは、六角棒スパナ(調整工具)がスプリングの張力でふりまわされないよう十分注意して行ってください。
    調整はラチェットでスピンドルを1/4回転ごとに固定しながら行ってください。
 

【EWF-9_70】

スプリングバランサー  使用方法5

図-5

1)あらかじめ、工具(機器)と付属品の総重量(重量)がバランサーの容量範囲内か確認してください。

2)ゲージを見ながら、ウォームをスパナ等で回し、工具の質量(重量)に適合するようスプリングの張力を調整します。ウォームを右に回すと張力が増加し、左に回すと張力が減少します。ゲージにはおおよそのスプリング張力が指示されます。(図-5参照)

3)工具を持ち上げてバランサーの下フックに取り付けます。ワイヤロープは引き出さないでください。

4)工具を取り付けた後、再調整を行いバランスしていることを確認してください。
留意:スプリングの張力が強すぎると、バランサー本体やワイヤロープ等が損傷する原因となります。

使用例

【遠藤工業】バランサー 使用方法

 

 

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量(kg)

  • ストローク(m)

  • ロープ径(mm)

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

容量

(kg)

ストローク

(m)

ロープ径

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

本体材質

RoHS?最小発注数量
0.5~1.5
1.0
3
237
4560119620026
107-3915
0.5
樹脂
6
1個
0.5~1.5
0.5
2
159
4560119620019
107-3907
0.2
樹脂
6
1個
1.0~3.0
1.3
3
293
4560119620033
107-3982
1.4
アルミダイキャスト
6
1個
2.5~5.0
1.3
3
293
4560119620040
107-3991
1.5
アルミダイキャスト
6
1個
4.5~9.0
1.3
4
369
4560119620996
250-3042
3.5
アルミダイキャスト
6
1個
9.0~15.0
1.3
4
369
4560119621009
250-3051
3.8
アルミダイキャスト
6
1個
15.0~22.0
1.5
4.76
479
4560119620934
232-1998
7.3
アルミダイキャスト
6
1個
22.0~30.0
1.5
4.76
479
4560119620941
232-2005
7.7
アルミダイキャスト
6
1個
30.0~40.0
1.5
4.76
479
4560119620958
232-2013
9.7
アルミダイキャスト
6
1個
40.0~50.0
1.5
4.76
479
4560119620965
232-2021
10.1
アルミダイキャスト
6
1個
50.0~60.0
1.5
4.76
479
4560119620972
232-2030
11.1
アルミダイキャスト
6
1個
60.0~70.0
1.5
4.76
479
4560119620989
232-2048
11.4
アルミダイキャスト
6
1個
70.0~90.0
2.0
4.76
493
4560119621047
541-6205
21.9
アルミダイキャスト
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,333
( 6,966 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,948
( 4,343 )
1日目
10,750
( 11,825 )
1日目
10,672
( 11,739 )
1日目
26,76425,575
( 28,133 )
4日目
28,18527,271
( 29,998 )
在庫品1日目当日出荷可能
41,043
( 45,147 )
1日目
44,85941,454
( 45,599 )
1日目
61,07955,624
( 61,186 )
1日目
63,97858,008
( 63,809 )
1日目
69,06563,926
( 70,319 )
1日目
74,02967,048
( 73,753 )
2日目
124,671
( 137,138 )
4日目

詳細情報

基本情報

ドラムのむき出し部分を極力少なくしたので、作業者の手指の挟まれる事故を防止します。
スプリングのトルク変化を、テーパドラムにすることによりバランスが取れる機構にしたもので、吊り下げ物を手で軽く上・下操作する事を可能にした機器です。
【特長】
・疲労を減少し作業効率を向上させます
・工具の位置を安定させ正確な作業ができます
・工具の汚損を防止します
・電気や空気による動力は不要で、安全作業ができます
【用途】
・組立製造ラインの各種ツール懸垂に
・長時間のネジ締め・分解作業をするとき
・機器、治工具及び加工部品、素材の懸垂、芯出しをするとき

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スプリングバランサー(容量0.5~90kg)のレビュー
4.6平均満足度:4.68件のレビュー
製品の上げ下ろし
5
満足度:5.0
納期が早くて助かっております。 品質に関してもよっぽど乱暴に扱わない限りは結構頑丈です。
2人が参考にしています。
現場での電動ドライバーでのネジシメ
5
満足度:5.0
小型で、バランス調整が容易で、たいへん使いやすい。 吊り下げに使っているが非常に便利で耐久性もあり、ガンの重さに対応し...もっと読む
2人が参考にしています。
体力増強のトレーニング用装置に使用
5
満足度:5.0
バランサー本来の使い道ではないのですが、体力増強のトレーニング用装置に利用しました。
1人が参考にしています。
ヒートガンの吊り下げ
4
満足度:4.0
EK-00を購入しました。10年間使ってきた同機種のドラムが摩耗してワイヤが途中で引っ掛かりだした為買い替えました。ドラ...もっと読む
0人が参考にしています。
電動工具による加工作業の補助
5
満足度:5.0
適度な負荷サポートで、作業がしやすくなりました。品質的にもしっかりしていて長期間使えそうです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QスプリングバランサーのCADデータはありますか?
A
スプリングバランサーのCADデータは、メーカーサイトで公開されています。お手数ですがメーカーサイトから入手してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
スプリングバランサー(容量1.5~7kg)
スプリングバランサー(ロングストロークタイプ)
ツールバランサー(ロープ径2mm)
リトラクター ERLシリーズ
ツールバランサー(容量0.5~1.5kg)
メーカー遠藤工業遠藤工業遠藤工業遠藤工業遠藤工業中発販売
通常価格3,948-12,572 -43,461 -5,141 -50,736 -2,948 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプツールバランサーツールバランサーツールバランサーツールバランサーツールバランサーツールバランサー
ワイヤロープ材質炭素鋼-----
よく一緒に購入される商品

ツールバランサーカテゴリの売れ筋ランキング