17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ケーブルストッパー

通常単価(税別)
660
税込単価
726
通常出荷日:4日目

【特長】・吊下げた工具を任意の高さに止める事ができます【用途】・ReelexツールバランサーSTB-3...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 全長 (mm)
    13
  • JANコード
    4993091100321
  • トラスココード
    375-4308
  • 質量(g)
    6
  • 用途
    ReelexツールバランサーSTB-30A・50Aタイプ、TB-10タイプ、STB-15タイプに。
  • 特長
    ケーブルストッパーは、吊下げた工具を任意の高さに調整できます。
  • 材質
    SPCC

型番:

STP-1
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STP-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
全長(mm)
13
JANコード
4993091100321
トラスココード
375-4308
質量(g)
6
用途
ReelexツールバランサーSTB-30A・50Aタイプ、TB-10タイプ、STB-15タイプに。
特長
ケーブルストッパーは、吊下げた工具を任意の高さに調整できます。
材質
SPCC

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
STP-1
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
660
( 726 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吊下げた工具を任意の高さに止める事ができます
【用途】
・ReelexツールバランサーSTB-30A・50Aタイプ、TB-10タイプ、STB-15タイプに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルストッパーの型番STP-1のページです。 型番STP-1に関する仕様情報を記載しております。
ケーブルストッパーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
吊り下げ工具のストッパ
4
満足度:4.0
吊り下げ工具のストッパーに使用。 確実に任意の高さに止めれました。 設置も容易でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルストッパー
急速巻き上げ防止装置付 スプリングバランサー
スプリングバランサー(標準タイプ)EWS
リトラクター
スプリングバランサー ウォーム式 EWS型
リトラクター 落下防止装置付
メーカー中発販売遠藤工業遠藤工業遠藤工業遠藤工業遠藤工業
通常価格66048,793 -16,614 -24,301 -18,55426,102 -
通常出荷日4日目18日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目2日目〜
商品タイプ関連品ツールバランサーツールバランサーツールバランサーツールバランサーツールバランサー
全長(mm)13445約284~1584392約284~1584392
JANコード4993091100321-----
トラスココード375-4308-----
質量(g)6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバランサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト