17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイパーソー150S(チェーンバイス付)専用替刃
  • HS21
  • HS23
  • HS22

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハイパーソー150S(チェーンバイス付)専用替刃

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HS21

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・過酷な作業現場の環境にも耐えうる耐久性を実現
・既設管の直角切断に最適

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
山数
8
長さ(mm)
140
能力(A)
~40(11/2B)
厚さ(mm)
1.6
幅(mm)
25
入数(枚)
5
トラスココード
123-0131
質量(g)
200
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト