17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイパーソー150S(チェーンバイス付)

通常単価(税別)
64,550
税込単価
71,005
通常出荷日:1日目

【特長】・あらゆる既設管の直角切断に最適です。・スロースターター機能により安全性が向上しました。・8イ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レシプロソー(パイプソー)
  • ストローク数 (min-1)
    950~2050
  • ストローク (mm)
    26
  • 消費電力 (W)
    1200
  • 二重絶縁
  • トラスココード
    337-9710
  • 質量 (g)
    4000
  • 電源 (V)
    AC100V
  • 特長
    あらゆる既設管の直角切断に最適です
  • コード長さ
    2.5m

型番:

380150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

380150の仕様・寸法情報

商品タイプ
レシプロソー(パイプソー)
ストローク数(min-1)
950~2050
ストローク(mm)
26
消費電力(W)
1200
二重絶縁
トラスココード
337-9710
質量(g)
4000
電源(V)
AC100V
特長
あらゆる既設管の直角切断に最適です
コード長さ
2.5m

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
380150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,550
( 71,005 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる既設管の直角切断に最適です。
・スロースターター機能により安全性が向上しました。
・8インチ(200A)をつかめるチェーンバイスを標準装備しています。
・低速でも粘りのあるパワーです。
【用途】
・既設管の撤去等。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパーソー150S(チェーンバイス付)の型番380150のページです。 型番380150に関する仕様情報を記載しております。
ハイパーソー150S(チェーンバイス付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパーソー150S(チェーンバイス付)
AC100Vマルチツールセット(セーバーソーヘッド付)EA813WA-115
180W電気ノコギリセット(ケース付)EA851SR-30A
コード式レシプロソーJR3051T
電子セーバソー CR13VEY
セーバーソー GSA1100E
メーカーレッキス工業エスコエスコマキタHiKOKI(旧日立工機)ボッシュ
通常価格64,55017,59516,77218,89044,75838,047
通常出荷日1日目1日目2日目3日目4日目在庫品1日目
商品タイプレシプロソー(パイプソー)セーバーソーレシプロソー(パイプソー)レシプロソー(パイプソー)セーバーソーカットソー
ストローク数(min-1)950~20500~30000~45000~30000~30000~2700
ストローク(mm)262010303228
消費電力(W)1200300180120010501100
二重絶縁

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング