17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイパーソーXS130S専用替刃
  • XSK33
  • XSK34

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハイパーソーXS130S専用替刃

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

XSK33

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ステンレス管の切断に有利です。
【厚さ(mm)】0.9
【幅(mm)】18

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
山数
14
長さ(mm)
150
能力(A)
50(2B)
厚さ(mm)
0.9
幅(mm)
18
パック入数(枚)
5
トラスココード
274-8444
質量(g/パック)
100
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト