ツール用品技術窓口

ラバーパット75mm(兼用型) DP-RP75 DP-RP75
  • ラバーパット75mm(兼用型) DP-RP75

ラバーパット75mm(兼用型) DP-RP75

通常単価(税別)
1,421
税込単価
1,563
通常出荷日:1日目

【特長】・兼用型ロックナットがセットされていますので、専用のピンレンチで使用できます。【用途】・サンデ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パーツ・付属品
  • パーツ種類
    パット
  • 厚み (mm)
    12
  • トラスココード
    232-5683
  • JANコード
    4989999149500
  • 質量(g)
    63.000
  • ねじ径(mm)
    M10(P1.5)
  • 外径(mm)
    75
  • 厚さ(mm)
    12
  • 特長
    兼用型ロックナットがセットされていますので、専用のピンレンチで使用できます。
  • 用途
    サンディングディスク(ディスクペーパー)用。
  • 仕様
    日立、マキタ、リョービ、ボッシュ製など

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

型番:

DP-RP75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ラバーパット75mm(兼用型)の製品イメージ

製品イメージ

■製品仕様
寸法図
  • ラバーパットφ75(直径75mm)、ペーパー径100mm用、兼用型ロックナット付
  • 外径:75mm
  • 厚さ:12mm
  • ねじ径:M10(P1.5)mm
  • 質量:63g

図面

DP-RP75

ラバーパット75mm(兼用型) DP-RP75 図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

選定サポート情報

■ディスクグラインダー
ディスクを換えることで、様々な素材を研削できる電動工具。

ディスクを換えることで、様々な素材を研削できる電動工具。

■特長
  • 毎分1万回以上の高速でディスクを回転させ、素材を研削する。
  • ディスクを交換することで研削/研磨/切断/ツヤ出しが行える。
  • ディスクを交換することで金属(鋼/ステンレス/アルミなど)/木材/石材/レンガ/タイル/ガラス/瓦など、様々な素材に対応できる。
■基本的な使用方法
  • 素材からディスクを放した状態でスイッチを入れ、(ディスクの回転が安定するまで)一呼吸置いてから、ゆっくりとディスクを素材に当てて、研磨を始める。

DP-RP75の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ・付属品
パーツ種類
パット
厚み(mm)
12
トラスココード
232-5683
JANコード
4989999149500
質量(g)
63.000
ねじ径(mm)
M10(P1.5)
外径(mm)
75
厚さ(mm)
12
特長
兼用型ロックナットがセットされていますので、専用のピンレンチで使用できます。
用途
サンディングディスク(ディスクペーパー)用。
仕様
日立、マキタ、リョービ、ボッシュ製など

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DP-RP75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,421
( 1,563 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・兼用型ロックナットがセットされていますので、専用のピンレンチで使用できます。
【用途】
・サンディングディスク(ディスクペーパー)用。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラバーパット75mm(兼用型) DP-RP75の型番DP-RP75のページです。 型番DP-RP75に関する仕様情報を記載しております。
ラバーパット75mm(兼用型) DP-RP75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバーパット75mm(兼用型) DP-RP75
TOPディスク用パット
ディスクグラインダー用アクセサリ サンディングラバ-パット
クリーン太くん*切断用*兼用
カップワイヤー用スパナ DP-CS
インサイドカッターJ型
メーカートラスコ中山柳瀬ボッシュ三京ダイヤモンド工業トラスコ中山ハウスビーエム
通常価格1,4211504,1006,8809214,828 -
通常出荷日1日目4日目5日目1日目1日目1日目〜
商品タイプパーツ・付属品パーツ・付属品パーツ・付属品パーツ・付属品パーツ・付属品パーツ・付属品
パーツ種類パットパットパットその他組み付け工具インサイドカッター
厚み(mm)12-----
トラスココード232-5683---232-5721-
JANコード4989999149500---4989999149548-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング