17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

片口めがねレンチ(60°)

片口めがねレンチ(60°)

通常単価(税別)
21,74728,911
税込単価
23,92231,802
通常出荷日:1日目

【特長】・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。・...

詳細を確認
  • 先端タイプ
    片口タイプ
  • 認定取得
    FM Approvals(米国) / UKAS(英国)
  • 特長
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
  • 材質1
    ベリリウム銅合金
  • 材質
    ベリリュウム銅合金
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
<型番:CBKO-22>
・米国認定機関 FM Approvals認定取得品
・二面幅寸法(mm):22
・全長(mm):190
・材質:ベリリウム銅合金
<型番:CBKO-27>
・米国認定機関 FM Approvals認定取得品
・二面幅寸法(mm):27
・全長(mm):230

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長

(mm)

質量

(g)

トラスココード

JANコード

最小発注数量
22
190
200
420-8196
4560357417402
1個
27
230
310
420-8226
4560357417433
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,747
( 23,922 )
1日目
28,911
( 31,802 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
・米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
・UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
【用途】
・化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

片口めがねレンチ(60°)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片口めがねレンチ(60°)
片口めがねレンチ
両口めがねレンチ(60°)
シノ付片口めがねレンチ
防爆片口めがね打撃レンチ
A-MAG 防爆コンビネーションレンチ
メーカーハマコSSハマコSSハマコSSハマコSSアンプコENDRES TOOLS
通常価格21,747-25,676 -8,665 -10,867 -29,54415,382
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜4日目1日目
先端タイプ片口タイプ片口タイプ両口タイプ片口タイプ片口タイプ-
認定取得FM Approvals(米国) / UKAS(英国)FM Approvals(米国) / UKAS(英国)FM Approvals(米国) / UKAS(英国)FM Approvals(米国) / UKAS(英国)FMRC(米国)-
特長摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。--
材質1ベリリウム銅合金ベリリウム銅合金ベリリウム銅合金ベリリウム銅合金--
材質ベリリュウム銅合金ベリリュウム銅合金ベリリュウム銅合金ベリリュウム銅合金--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

めがねレンチ(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング