17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

両口ハンマー

通常単価(税別)
20,18039,822
税込単価
22,19843,804
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。・...

詳細を確認
  • 認定取得
    FM Approvals(米国) / UKAS(英国)
  • 特長
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
  • 材質1
    ヘッド:ベリリウム銅合金
  • 材質2
    柄:ヒッコリー
  • 材質
    ベリリュウム銅合金
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 頭径(mm)

  • 頭長(mm)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

頭径

(mm)

頭長

(mm)

質量

(g)

トラスココード

JANコード

最小発注数量
400
40
105
1200
420-9249
4560357419437
1個
450
48
126
2000.0
420-9265
4560357419451
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,180
( 22,198 )
5日目
39,822
( 43,804 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
・米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
・UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
【用途】
・化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両口ハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両口ハンマー
テストハンマー
片手ハンマー
防爆釘抜きハンマー
防爆スケーリングハンマー
防爆ハンマー(ファイバーハンドル)
メーカーハマコSSハマコSSハマコSSアンプコアンプコバーコ
通常価格20,180-7,115 -9,262 -13,467 -14,568 -17,724
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
認定取得FM Approvals(米国) / UKAS(英国)FM Approvals(米国) / UKAS(英国)FM Approvals(米国) / UKAS(英国)FMRC(米国)FMRC(米国)-
特長摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。---
材質1ヘッド:ベリリウム銅合金ヘッド:ベリリウム銅合金ヘッド:ベリリウム銅合金---
材質2柄:ヒッコリー柄:ヒッコリー柄:ヒッコリー---
材質ベリリュウム銅合金ベリリュウム銅合金ベリリュウム銅合金---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング