17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“SLD切箸高級直刃”

“SLD切箸高級直刃”

通常単価(税別)
24,24825,982特別価格
税込単価
26,67328,580特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。・表面はクロニッケルメッキ仕上げです。・本...

詳細を確認
  • 切断能力:鉄板 (mm)
    0.6
  • 切断能力:銅板 (mm)
    0.8
  • 切断能力:ステンレス板 (mm)
    0.5
  • 材質1
    本体:極軟鋼SAE1006
  • 材質2
    刃:日立安来SLD鋼
  • タイプ
    鉄板用
  • 材質
    本体:極軟鋼SAE1006
  • 特長
    砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番切断能力:鉄板切断能力:銅板切断能力:ステンレス板全長刃長
HSLD-00300.6mm0.8mm0.5mm320mm80mm
HSLD-00330.6mm0.8mm0.5mm350mm92mm

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 刃長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

刃長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
320
80
4560118242182
390-0398
700
1個
350
92
4560118242199
390-0401
800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,24818,918
( 20,810 )
1日目
25,98219,928
( 21,921 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。
・表面はクロニッケルメッキ仕上げです。
・本職用板金ハサミです。
・直線切用です。
・鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
【用途】
・カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“SLD切箸高級直刃”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“SLD切箸高級直刃”
“SLD切箸高級エグリ刃”
“SLD高級柳刃”
切箸左用柳刃
金属クラフト(直刃・曲刃)
ロングタイプはさみ(刃先:左曲り)
メーカー盛光盛光盛光盛光アルスベッセイ
通常価格24,248-19,490 -18,714 -33,4292,415 -12,515
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
切断能力:鉄板(mm)0.60.60.60.50.51.2
切断能力:銅板(mm)0.80.80.80.60.51.2
切断能力:ステンレス板(mm)0.50.50.50.40.30.6
材質1本体:極軟鋼SAE1006本体:極軟鋼SAE1006本体:極軟鋼SAE1006---
材質2刃:日立安来SLD鋼刃:日立安来SLD鋼刃:日立安来SLD鋼---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング