ツール用品技術窓口

【特長】・厚板の丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。【用途】・板金加工用鋏。
詳細を確認| 型番 | 切断能力:鉄板 | 切断能力:銅板 | 切断能力:ステンレス板 | 全長 | 刃長 |
|---|---|---|---|---|---|
| HSTS-0539 | 1mm | 1.2mm | 0.8mm | 405mm | 63mm |
| HSTS-0527 | 0.6mm | 0.8mm | 0.5mm | 285mm | 45mm |
| HSTM-0533 | 0.8mm | 1mm | 340mm | 52mm | |
| HSTS-0536 | 0.8mm | 1mm | 0.8mm | 375mm | 57mm |
| HSTM-0527 | 0.6mm | 0.8mm | 290mm | 48mm | |
| HSTM-0536 | 0.8mm | 1mm | 380mm | 53mm | |
| HSTM-0539 | 1mm | 1.2mm | 405mm | 63mm | |
| HSTS-0545 | 1mm | 1.2mm | 0.8mm | 455mm | 65mm |
| HSTM-0545 | 1mm | 1.2mm | 470mm | 70mm | |
| HSTS-0524 | 0.6mm | 0.8mm | 0.5mm | 250mm | 43mm |
| HSTM-0524 | 0.6mm | 0.8mm | 250mm | 45mm | |
| HSTS-0533 | 0.8mm | 1mm | 0.8mm | 350mm | 53mm |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
17,420円14,841円 ( 16,325円 ) | 1日目 |
19,540円16,159円 ( 17,775円 ) | 1日目 |
25,011円20,243円 ( 22,267円 ) | 1日目 |
28,032円22,686円 ( 24,955円 ) | 1日目 |
29,474円26,069円 ( 28,676円 ) | 1日目 |
35,610円28,025円 ( 30,828円 ) | 1日目 |
17,340円14,771円 ( 16,248円 ) | 1日目 |
19,361円16,015円 ( 17,617円 ) | 1日目 |
28,747円23,267円 ( 25,594円 ) | 1日目 |
29,474円26,069円 ( 28,676円 ) | 5日目 |
37,134円29,224円 ( 32,146円 ) | 1日目 |
40,896円32,193円 ( 35,412円 ) | 1日目 |
【特長】
・厚板の丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。
【用途】
・板金加工用鋏。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
金属用ハサミ 350シリーズ
5通常価格(税別):2,554円~

エスコ
240mm はさみ・倍力万能
0通常価格(税別):7,000円

千吉
千吉 金切鋏 直線・曲線切L型
5通常価格(税別):5,117円

アルス
“クラフトチョキ”(万能型)
4.1通常価格(税別):2,171円

ベッセイ
帯鉄用はさみ
0通常価格(税別):27,382円

エスコ
210mm はさみ・万能(ステンレス刃)
0通常価格(税別):4,320円

ベッセイ
ベッセイ 万能はさみ D16L
0通常価格(税別):3,170円

盛光
切箸柳刃 180mm
0通常価格(税別):11,317円

イチネンアクセス
P・TOOL 精密作業用ハサミ 全長:145mm
0通常価格(税別):2,314円