17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

金属クラフト(直刃・曲刃)

金属クラフト(直刃・曲刃)

通常単価(税別)
2,4152,519
税込単価
2,6572,771
通常出荷日:1日目

アルミ板、銅板、ブリキ板などの薄板(0.3~0.5mm)程度なら手軽にカットできます。

  • 全長 (mm)
    160
  • 刃長 (mm)
    30
  • 切断能力:鉄板 (mm)
    0.5
  • 切断能力:銅板 (mm)
    0.5
  • 切断能力:ステンレス板 (mm)
    0.3
  • 質量 (g)
    50
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 金属素材のカットに適したクラフト鋏です。
  • アルミ板、銅板、ブリキ板などの薄板(0.3~0.5mm)程度なら手軽にカットできます。
  • 曲線切りに適した曲刃タイプと、刃元にワイヤーカットのついた直刃タイプがございます。

メーカー紹介

明治9年創業以来、アルスコーポレーションは堺刃物の伝統を活かし、常に新しい製品づくりに取り組んできました。

「優しく、より親切に」をスローガンに、使う立場で考える製品づくり、お買い上げいただいた後のメンテナンス、アフターケアなど、お客様の相談や要望に応える取組みを積極的に推進しています。 

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

刃先

特長

RoHS?最小発注数量
曲 刃
4965280671004
243-1386
曲刃
アルミ板、銅板、ブリキ板などの薄板(0.3〜0.5mm)程度なら手軽にカットできます。ハードクロムメッキ仕上げです。
-
1個
直 刃
4965280670007
243-1378
直刃
アルミ板、銅板、ブリキ板などの薄板(0.3〜0.5mm)程度なら手軽にカットできます。ハードクロムメッキ仕上げです。直刃には針金切り(φ1.6mmまで)がついています。
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,519
( 2,771 )
1日目
2,415
( 2,657 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルミ板、銅板、ブリキ板などの薄板(0.3~0.5mm)程度なら手軽にカットできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金属クラフト(直刃・曲刃)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属クラフト(直刃・曲刃)
切箸左用柳刃
ロングタイプはさみ(刃先:左曲り)
金切バサミ ASR
剛力ハサミ MST-230
“SLD切箸高級直刃”
メーカーアルス盛光ベッセイMCCコーポレーションマーベル盛光
通常価格2,415-33,42912,5157,43910,32024,248 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
全長(mm)160290280225230-
刃長(mm)3070643052-
切断能力:鉄板(mm)0.50.51.20.61.4以下0.6
切断能力:銅板(mm)0.50.61.2--0.8
切断能力:ステンレス板(mm)0.30.40.60.61.0以下0.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング