17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アーバープレス シンプル構造
  • MB-15S
  • MB-20S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アーバープレス シンプル構造

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MB-15S

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・部品の圧入加工、一定量のカシメ加工、曲げ加工が簡単にできます。
・また、構造がとてもシンプルなので長く愛用できます。

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

指定中の仕様・寸法情報

ストローク(mm)
27
テーブルサイズ(mm)
100×100
コレット寸法(mm)
13
高さ(mm)
450
奥行(mm)
210
加圧能力(kgf)
50
トラスココード
463-3202
質量(g)
10000

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト