17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プライヤー CBCP-150

プライヤー

通常単価(税別)
18,770
税込単価
20,647
通常出荷日:1日目

【特長】・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。・...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    160
  • 最大口開 (mm)
    8
  • 質量 (g)
    213
  • 認定取得
    FM Approvals(米国) / UKAS(英国)
  • トラスココード
    420-7769
  • JANコード
    4560357419161
  • 材質1
    ベリリウム銅合金
  • 材質
    ベリリュウム銅合金

型番:

CBCP-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
<型番:CBCP-150>
・米国認定機関 FM Approvals認定取得品
・全長(mm):160
・最大口開き(mm):8

CBCP-150の仕様・寸法情報

全長(mm)
160
最大口開(mm)
8
質量(g)
213
認定取得
FM Approvals(米国) / UKAS(英国)
トラスココード
420-7769
JANコード
4560357419161
材質1
ベリリウム銅合金
材質
ベリリュウム銅合金

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CBCP-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,770
( 20,647 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
・米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
・UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
【用途】
・化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プライヤーの型番CBCP-150のページです。 型番CBCP-150に関する仕様情報を記載しております。
プライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プライヤー
ロングノーズプライヤー
ウォーターポンププライヤー
防爆プライヤー(ロングノーズ)
防爆調節式コンビネーションプライヤー
防爆ペンチ
メーカーハマコSSハマコSSハマコSSアンプコアンプコアンプコ
通常価格18,77022,48636,912 -44,40926,370 -50,850
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜6日目4日目〜6日目
全長(mm)160155-180-230
最大口開(mm)8-----
質量(g)213165-160-445
認定取得FM Approvals(米国) / UKAS(英国)FM Approvals(米国) / UKAS(英国)FM Approvals(米国) / UKAS(英国)FMRC(米国)FMRC(米国)FMRC(米国)
トラスココード420-7769420-8781----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プライヤー(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング