17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワイヤカッター替刃 WCE0275

ワイヤカッター替刃

通常単価(税別)
11,10510,548
税込単価
12,21611,603
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ワイヤカッター用の替刃です。【用途】・ワイヤロープの切断。

  • 全長 (mm)
    760
  • 切断能力:ワイヤ (mm)
    14
  • 質量 (g)
    1400
  • 適合本体
    WC-0275
  • JANコード
    4989065100411
  • トラスココード
    117-6153
  • 材質1
    刃部:特殊鋼

型番:

WCE0275
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

先端形状

WCE0275の仕様・寸法情報

全長(mm)
760
切断能力:ワイヤ(mm)
14
質量(g)
1400
適合本体
WC-0275
JANコード
4989065100411
トラスココード
117-6153
材質1
刃部:特殊鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WCE0275
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,10510,548
( 11,603 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤカッター用の替刃です。
【用途】
・ワイヤロープの切断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤカッター替刃の型番WCE0275のページです。 型番WCE0275に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤカッター替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤカッター替刃
松阪商事 ワイヤカッター WC-0260
ワイヤカッター(アルミハンドル)替刃
据置式ワイヤーカッター替刃
ズンギリ長ネジカッター(替刃)
ワイヤーロープカッターRCタイプ用替刃
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションヒットヒットスーパーツールアーム産業
通常価格11,1059,994 -10,2386,9977,6108,378
通常出荷日1日目1日目1日目6日目1日目1日目
全長(mm)760-----
切断能力:ワイヤ(mm)14-φ12--φ12
質量(g)1400-770-30500
適合本体WC-0275-----
JANコード4989065100411-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング