17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

松阪商事 ワイヤカッター MS-0020

通常単価(税別)
4,759
税込単価
5,235
通常出荷日:1日目

【特長】・ワイヤロープがバラけずきれいに切れます。刃は特殊鋼に独自の熱処理をしてあり、切れ味・耐久性に...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    205
  • 切断能力:ワイヤ (mm)
    4
  • 質量 (g)
    250
  • トラスココード
    222-2817
  • 材質3
    グリップ部:塩化ビニル
  • 用途
    ワイヤロープの切断。

型番:

MS-0020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS-0020の仕様・寸法情報

全長(mm)
205
切断能力:ワイヤ(mm)
4
質量(g)
250
トラスココード
222-2817
材質3
グリップ部:塩化ビニル
用途
ワイヤロープの切断。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-0020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,759
( 5,235 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤロープがバラけずきれいに切れます。刃は特殊鋼に独自の熱処理をしてあり、切れ味・耐久性に優れ、開調整が簡単にできます。
・ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断できます。
【用途】
・ワイヤロープの切断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松阪商事 ワイヤカッター MS-0020の型番MS-0020のページです。 型番MS-0020に関する仕様情報を記載しております。
松阪商事 ワイヤカッター MS-0020のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
松阪商事 ワイヤカッター MS-0020
倍力ワイヤカッター PWC
ワイヤカッター(アルミハンドルタイプ)
ワイヤーカッター
ワイヤーカッター 9561-190
ワイヤーカッター(油圧式)
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーショントラスコ中山KEIBAクニペックスエスコ
通常価格4,75910,2432,0607,44711,77493,389
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目2日目
全長(mm)205213198193190380
切断能力:ワイヤ(mm)464φ56JIS 6×7(1号):16、JIS 6×12(2号)・JIS 6×19(3号):20
質量(g)2503101402553143800
トラスココード222-2817309-7625----
材質3グリップ部:塩化ビニルグリップ部:塩化ビニル----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング