17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワイヤカッター(アルミハンドル)替刃

通常単価(税別)
10,238
税込単価
11,262
通常出荷日:1日目

【仕様】・ワイヤロープ、ケーブル線(IV線)の切断。・材質:ハンドル部/アルミ合金、刃部/特殊鋼

詳細を確認
  • 切断能力:ワイヤ (mm)
    φ12
  • 質量 (g)
    770
  • 適合本体
    HWC-12
  • トラスココード
    355-7391
  • JANコード
    4953830020433
  • 材質1
    ハンドル部:アルミ合金
  • 材質2
    刃部:特殊鋼

型番:

HWCC12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HWCC12の仕様・寸法情報

切断能力:ワイヤ(mm)
φ12
質量(g)
770
適合本体
HWC-12
トラスココード
355-7391
JANコード
4953830020433
材質1
ハンドル部:アルミ合金
材質2
刃部:特殊鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HWCC12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,238
( 11,262 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ワイヤロープ、ケーブル線(IV線)の切断。
・材質:ハンドル部/アルミ合金、刃部/特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤカッター(アルミハンドル)替刃の型番HWCC12のページです。 型番HWCC12に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤカッター(アルミハンドル)替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤカッター(アルミハンドル)替刃
ワイヤカッター(据置き式)
据置式ワイヤーカッター替刃
ヒット ワイヤカッター
HIT ワイヤーカッター 替刃 WC10H
ケーブルカッター軽量型
メーカーヒットヒットヒットヒットヒットヒット
通常価格10,23833,757 -6,9976,750 -10,5939,589
通常出荷日1日目1日目6日目1日目〜4日目4日目
切断能力:ワイヤ(mm)φ12-----
質量(g)770----1700.000
適合本体HWC-12-----
トラスココード355-7391----814-6124
JANコード4953830020433----4953830030036
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング