17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヒット ワイヤカッター

通常単価(税別)
6,75029,421特別価格
税込単価
7,42532,363特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・アルミ合金鍛造ハンドルです。・軽くて強いです。・ワイヤロープを切断した時に、ワイヤがほどけに...

詳細を確認
  • 材質2
    刃部:特殊鋼
  • 用途
    ワイヤロープ、ケーブル線(IV線)の切断。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 切断能力:ワイヤ(mm)

  • 切断能力:ケーブル線(IV線)(mm2)

  • 質量(g)

  • 詳細タイプ

  • 適合替刃

  • トラスココード

  • JANコード

  • 材質1

  • 材質3

  • 切断能力ケーブル線(IV線)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

切断能力:ワイヤ

(mm)

切断能力:ケーブル線(IV線)

(mm2)

質量

(g)

詳細タイプ

適合替刃

トラスココード

JANコード

材質1

材質3

切断能力ケーブル線(IV線)

最小発注数量
190
φ5
8
310
替刃なしタイプ
-
274-1555
4953830020303
ハンドル部:スチール
-
8mm[[の2乗]](φ6.0mm)
1個
335
φ16
22
710
替刃ありタイプ
HWCC9
274-1563
4953830020327
ハンドル部:アルミ合金
グリップ部:天然ゴム
22mm[[の2乗]](φ9.2mm)
1個
520
φ9
50
1500
替刃ありタイプ
HWCC12
355-7375
4953830020334
ハンドル部:アルミ合金
グリップ部:天然ゴム
50mm[[の2乗]](φ13.0mm)
1個
650
φ12
100
2500
替刃ありタイプ
HWCC16
355-7383
4953830020341
ハンドル部:アルミ合金
グリップ部:天然ゴム
100mm[[の2乗]](φ17.0mm)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,7503,821
( 4,203 )
1日目
16,39512,558
( 13,814 )
4日目
29,42120,653
( 22,718 )
1日目
27,368
( 30,105 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ合金鍛造ハンドルです。
・軽くて強いです。
・ワイヤロープを切断した時に、ワイヤがほどけにくいです。
【用途】
・ワイヤロープ、ケーブル線(IV線)の切断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒット ワイヤカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒット ワイヤカッター
ワイヤカッター(据置き式)
ワイヤカッター(アルミハンドル)替刃
ヒット ワイヤーロープカッター
ワイヤカッター替刃
ワイヤカッター(アルミハンドルタイプ)
メーカーヒットヒットヒットヒットMCCコーポレーショントラスコ中山
通常価格6,750-33,757 -10,23810,329 -11,1052,060
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目
材質2刃部:特殊鋼刃部:特殊鋼刃部:特殊鋼---
用途ワイヤロープ、ケーブル線(IV線)の切断。ワイヤロープ切断専用工具。ステンレス製ワイヤロープも切断可能。----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング