17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トーキレンチ TW-68

トーキレンチ

通常単価(税別)
6,3803,773
税込単価
7,0184,150
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・縦型ショートハンドルのコンパクト設計です。・クイックウォーム開放機構を採用しました。作業効率...

詳細を確認
  • 最大口開き (mm)
    68
  • 口深さ (mm)
    56
  • 全長 (mm)
    200
  • 質量 (g)
    230
  • トラスココード
    222-1888
  • JANコード
    4989065107472
  • 材質1
    本体:アルミ
  • 用途
    衛生配管(水栓、トラップ管、ロータリングなど)のナット、化粧ナット、継手などの締め付けに。

型番:

TW-68
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用例

TW-68の仕様・寸法情報

最大口開き(mm)
68
口深さ(mm)
56
全長(mm)
200
質量(g)
230
トラスココード
222-1888
JANコード
4989065107472
材質1
本体:アルミ
用途
衛生配管(水栓、トラップ管、ロータリングなど)のナット、化粧ナット、継手などの締め付けに。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TW-68
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,3803,773
( 4,150 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦型ショートハンドルのコンパクト設計です。
・クイックウォーム開放機構を採用しました。作業効率が大幅アップします。
【用途】
・衛生配管(水栓、トラップ管、ロータリングなど)のナット、化粧ナット、継手などの締め付けに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トーキレンチの型番TW-68のページです。 型番TW-68に関する仕様情報を記載しております。
トーキレンチのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
水道配管用工具
5
満足度:5.0
大きく開き、軽いのでメッキされている水道栓などで活用できます。アルミ製なので金属製水道管自体には向きません。
0人が参考にしています。
トイレ洗浄管の交換・修理
4
満足度:4.0
購入後約1ヶ月ですが、すでに3カ所の現場で使用。 今までは通常のモンキーやモーターレンチの使用でしたが、前々から気になっ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーキレンチ
モーターレンチアルミクイック
たて型アルミモーターレンチ MFTN68A
アルミ製早送りワイドモーターレンチ MFW280SA
早送りワイドモーターレンチ MFW280S
アルミたて型モーターレンチ
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションスーパーツールスーパーツールスーパーツールヒット
通常価格6,3805,8002,9753,9503,1638,440
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
最大口開き(mm)6870680~808068
口深さ(mm)563560484862
全長(mm)200260205284284198
質量(g)230280215359460245
トラスココード222-1888301-6102----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モーターレンチカテゴリの売れ筋ランキング