17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モーターレンチアルミクイック TWMA-260

モーターレンチアルミクイック

通常単価(税別)
5,800
税込単価
6,380
通常出荷日:1日目

【特長】・クイックウォーム機構により素早いサイズ合わせが可能です。・メッキナットに傷を付けにくいアルミ...

詳細を確認
  • 最大口開き (mm)
    70
  • 口深さ (mm)
    35
  • 全長 (mm)
    260
  • 質量 (g)
    280
  • トラスココード
    301-6102
  • 材質1
    本体:アルミ
  • 用途
    メッキナットなどの締め付け、緩め作業に。

型番:

TWMA-260
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用例

TWMA-260の仕様・寸法情報

最大口開き(mm)
70
口深さ(mm)
35
全長(mm)
260
質量(g)
280
トラスココード
301-6102
材質1
本体:アルミ
用途
メッキナットなどの締め付け、緩め作業に。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TWMA-260
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,800
( 6,380 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クイックウォーム機構により素早いサイズ合わせが可能です。
・メッキナットに傷を付けにくいアルミ合金製です。
【用途】
・メッキナットなどの締め付け、緩め作業に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モーターレンチアルミクイックの型番TWMA-260のページです。 型番TWMA-260に関する仕様情報を記載しております。
モーターレンチアルミクイックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モーターレンチアルミクイック
トーキレンチ
たて型アルミモーターレンチ MFTN68A
アルミ製早送りワイドモーターレンチ MFW280SA
早送りワイドモーターレンチ MFW280S
アルミたて型モーターレンチ
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションスーパーツールスーパーツールスーパーツールヒット
通常価格5,8006,3802,9753,9503,1638,440
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
最大口開き(mm)7068680~808068
口深さ(mm)355660484862
全長(mm)260200205284284198
質量(g)280230215359460245
トラスココード301-6102222-1888----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モーターレンチカテゴリの売れ筋ランキング