17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高精度エレクトロニックチャージャー TA101FB

高精度エレクトロニックチャージャー

通常単価(税別)
34,063
税込単価
37,469
通常出荷日:7日目

【特長】・小型・高性能、低価格のエレクトロニックチャージャーです。・校正証明書、トレサビリティ、検査成...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フロンチャージングスケール
  • トラスココード
    462-1859
  • 使用温度範囲(℃)
    5~40
  • 質量(g)
    3900
  • 質量制限(kg)
    50(20kgボンベ対応)
  • 測定精度(g)
    ±5
  • 測定単位(g)
    5
  • 秤台寸法(mm)
    230×230
  • 特長
    小型・高性能、低価格のエレクトロニックチャージャーです。校正証明書、トレサビリティ、検査成績書が付いているのでISO対策が万全です。省電力設計なので電池寿命が長いです。ゼロ設定(風袋引)機能付きなので、現在の充填量が一目で分かります。表示部にLEDサイドライトが付いているので暗い場所での作業も安心です。新冷媒・従来冷媒の計量と機器への充填に使用できます。
  • 接続口径
    1/4フレア(R410A用5/16フレアアダプター付)
  • 仕様
    ボールバルブ付ポート付属

型番:

TA101FB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TA101FBの仕様・寸法情報

商品タイプ
フロンチャージングスケール
トラスココード
462-1859
使用温度範囲(℃)
5~40
質量(g)
3900
質量制限(kg)
50(20kgボンベ対応)
測定精度(g)
±5
測定単位(g)
5
秤台寸法(mm)
230×230
特長
小型・高性能、低価格のエレクトロニックチャージャーです。校正証明書、トレサビリティ、検査成績書が付いているのでISO対策が万全です。省電力設計なので電池寿命が長いです。ゼロ設定(風袋引)機能付きなので、現在の充填量が一目で分かります。表示部にLEDサイドライトが付いているので暗い場所での作業も安心です。新冷媒・従来冷媒の計量と機器への充填に使用できます。
接続口径
1/4フレア(R410A用5/16フレアアダプター付)
仕様
ボールバルブ付ポート付属
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA101FB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,063
( 37,469 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・高性能、低価格のエレクトロニックチャージャーです。
・校正証明書、トレサビリティ、検査成績書が付いているのでISO対策が万全です。
・省電力設計なので電池寿命が長いです。
・ゼロ設定(風袋引)機能付きなので、現在の充填量が一目で分かります。
・表示部にLEDサイドライトが付いているので暗い場所での作業も安心です。
・新冷媒・従来冷媒の計量と機器への充填に使用できます。
【用途】
・新冷媒・従来冷媒の計量と機器への充填に。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高精度エレクトロニックチャージャーの型番TA101FBのページです。 型番TA101FBに関する仕様情報を記載しております。
高精度エレクトロニックチャージャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高精度エレクトロニックチャージャー
チャージングスケール(TA101CB)
オイル逆流防止弁付 高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ TA150YB
R410A・R32ゲージマニホールドキット
R410A・R32チャージホースキットホースのみ
充電式真空ポンプ 1.5CFM
メーカータスコタスコタスコタスコタスコアサダ
通常価格34,06330,23644,43021,618 -7,00033,950
通常出荷日7日目1日目4日目1日目1日目4日目
商品タイプフロンチャージングスケール-フロン回収用真空ポンプマニホールドキット-フロン回収用真空ポンプ
トラスココード462-1859125-6586144-3335-836-6776-
使用温度範囲(℃)5~40-----
質量(g)39004100122003100440.000-
質量制限(kg)50(20kgボンベ対応)50(20kgボンベ対応)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト