17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フロン回収装置"エコセーバーTC" AP140

フロン回収装置"エコセーバーTC"

通常単価(税別)
216,485
税込単価
238,134
通常出荷日:1日目

【特長】・新冷媒・従来冷媒(CFC・HCFC・HFC)対応です・フロン回収破壊法適合商品です・新開発の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フロン回収装置
  • 幅 (mm)
    397
  • 奥行 (mm)
    239
  • 高さ (mm)
    262
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~40
  • コンプレッサー
    375W
  • 気体回収能力 (g/分)
    200
  • 消費電力 (W)
    1200
  • トラスココード
    344-4074
  • 質量 (g)
    13500
  • 回収方式
    ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • コンプレッサー
    オイルレス式ツインシリンダ

型番:

AP140
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP140の仕様・寸法情報

商品タイプ
フロン回収装置
幅(mm)
397
奥行(mm)
239
高さ(mm)
262
使用温度範囲(℃)
0~40
コンプレッサー
375W
気体回収能力(g/分)
200
消費電力(W)
1200
トラスココード
344-4074
質量(g)
13500
回収方式
ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
電源
AC100V(50/60Hz)
コンプレッサー
オイルレス式ツインシリンダ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
216,485
( 238,134 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新冷媒・従来冷媒(CFC・HCFC・HFC)対応です
・フロン回収破壊法適合商品です
・新開発の水平対向ツインコンプレッサー搭載で高速回収できます
・R410Aなどの高圧冷媒の回収も簡単です
・高耐久&長寿命
・小型・軽量13.5kg。現場移動がラクラク
・ステンレスメッシュフィルタ内蔵により、汚れた冷媒から回収装置回路を保護
・セルフクリーニング機能付きで、回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止できます
・リミットスケール対応。真空引き可能
・新型冷却ファン搭載。ワンウェイクラッチ式
【用途】
・家庭用・大型業務用冷蔵庫、ルームエアコン、パッケージエアコン、大型業務用冷凍空調機器、カーエアコンなどの修理時・廃棄時のフロン回収に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フロン回収装置"エコセーバーTC"の型番AP140のページです。 型番AP140に関する仕様情報を記載しております。
フロン回収装置"エコセーバーTC"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロン回収装置"エコセーバーTC"
オイルレスフルオロカーボン回収装置
フロン回収・再生装置 エコサイクルオーロラII AR022A
エコセーバーV240SP
オイル逆流防止弁付 高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ TA150YB
充電式真空ポンプ 1.5CFM
メーカーアサダ文化貿易工業アサダアサダタスコアサダ
通常価格216,485260,000890,001158,21244,43033,950
通常出荷日1日目1日目5日目1日目4日目4日目
商品タイプフロン回収装置フロン回収装置フロン回収装置フロン回収装置フロン回収用真空ポンプフロン回収用真空ポンプ
幅(mm)397-562265212268
奥行(mm)239-53844033893
高さ(mm)262-976360238172
使用温度範囲(℃)0~40-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング