17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレスパイプ面取機 SU60P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレスパイプ面取機

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SU60P

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・内面取り、外面取りが、安全で簡単にできます
【用途】
・一般配管用

指定中の仕様・寸法情報

電源(V)
AC100V 50/60Hz
無負荷回転数(min⁻¹)
4300
消費電力(W)
240
トラスココード
370-9434
全負荷電流(A)
2.5
無負荷回転速度(min[[の-1乗]])
4300
JANコード
4514706043200
質量(g)
1500.0
電源コード長さ(m)
2.5
特長
内面取り、外面取りが、安全で楽にできます
質量(g)
1500
付属品
コーンバイト(382200)×1、チャックハンドル×1、六角棒レンチ4mm×1

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト