17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

チェーザ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AC15A-20A

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
適合機種はN100Aです。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ダイヘッドチェーザ
本体・関連商品
本体
寸法
自動切上1/2-3/4
適合機種
S(N)40A3 S(N)40A NS(S)50A NS(S)50A3 NS(S)80A S80A3 NS(N)80A3 N100A
トラスココード
122-8200
質量(g)
670

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト