17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ねじ切り機用切削油 OIL0004

ねじ切り機用切削油

通常単価(税別)
5,131
税込単価
5,644
通常出荷日:1日目

【特長】・水洗いで簡単に脱脂でき、配管後の油臭がなくなります。・冷却性能が良く、チェーザの寿命を延ばし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ねじ切り機用切削油
  • 本体・関連商品
    本体
  • 容量 (L)
    4
  • 質量 (g)
    4000
  • トラスココード
    367-2913
  • JANコード
    4989065106321
  • 質量(g)
    4000.0
  • 材質1
    潤滑油

型番:

OIL0004
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
<型番:OIL0004>
・容量(L):4
・JWWAK137日本水道協会規格品

OIL0004の仕様・寸法情報

商品タイプ
ねじ切り機用切削油
本体・関連商品
本体
容量(L)
4
質量(g)
4000
トラスココード
367-2913
JANコード
4989065106321
質量(g)
4000.0
材質1
潤滑油

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
OIL0004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,131
( 5,644 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水洗いで簡単に脱脂でき、配管後の油臭がなくなります。
・冷却性能が良く、チェーザの寿命を延ばします。
・塩素を使用していません。
・日本住宅公団各市水道局推奨品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ねじ切り機用切削油の型番OIL0004のページです。 型番OIL0004に関する仕様情報を記載しております。
ねじ切り機用切削油のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ切り機用切削油
脚付パイプバイス
スーパーマチック用 管用テーパーねじ用チェーザ
上水道配管用 ねじ切りオイル白
水道・ガス管ねじ切り機 ビーバー50G 手動 BG50PT
チェーザ(ねじ用)
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションアサダアサダアサダアサダ
通常価格5,13120,605 -21,17614,600294,95410,811 -
通常出荷日1日目1日目5日目1日目8日目1日目
商品タイプねじ切り機用切削油パイプバイスねじ切り機用パーツねじ切り機用切削油ねじ切り機(手動タイプ)ダイヘッドチェーザ
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
容量(L)4-----
質量(g)4000-----
トラスココード367-2913-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト