17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高速パイプカッター(コーンリーマ付)パイプサポート EHCS-60U

高速パイプカッター(コーンリーマ付)パイプサポート

通常単価(税別)
12,1409,857
税込単価
13,35410,843
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【製品仕様】・高速パイプカッター(コーンリーマ付)パイプサポートです・長尺パイプ切断に便利です

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パイプバイス
  • 本体・関連商品
    関連商品
  • 寸法
    270×325×345mm
  • 質量 (g)
    3000
  • 適合機種
    EHC全機種
  • トラスココード
    367-2824
  • コード長さ
    2.5m
  • 仕様
    ウレタンローラー仕様

型番:

EHCS-60U
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EHCS-60Uの仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプバイス
本体・関連商品
関連商品
寸法
270×325×345mm
質量(g)
3000
適合機種
EHC全機種
トラスココード
367-2824
コード長さ
2.5m
仕様
ウレタンローラー仕様

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EHCS-60U
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,1409,857
( 10,843 )
4日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・高速パイプカッター(コーンリーマ付)パイプサポートです
・長尺パイプ切断に便利です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高速パイプカッター(コーンリーマ付)パイプサポートの型番EHCS-60Uのページです。 型番EHCS-60Uに関する仕様情報を記載しております。
高速パイプカッター(コーンリーマ付)パイプサポートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高速パイプカッター(コーンリーマ付)パイプサポート
塩ビ管切断アタッチメント用パイプサポート
脚付パイプバイス
パイプとフランジ、パイプとパイプを内側から固定・芯出し インナークランプ
パイプマシン用パーツ
ニップルアタッチメント 3/8 NA-10
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションアサダレッキス工業レッキス工業
通常価格12,1408,98023,278 -163,3332,56117,520 -
通常出荷日4日目1日目1日目2日目在庫品1日目9日目〜
商品タイプパイプバイスパイプバイスパイプバイスパイプバイスパイプマシン用パーツねじ切り機用パーツ
本体・関連商品関連商品本体本体関連商品本体関連商品
寸法270×325×345mm-----
質量(g)30001950----
適合機種EHC全機種VPA-300、VPB-300----

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング