17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ管用)
  • 3564-FM-12
  • 3564-FM-10

ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ管用)

通常単価(税別)
16,76422,121特別価格
税込単価
18,44024,333特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減)。・バイスに固定することができます。

詳細を確認
  • 表記単位
    ミリ用
  • 曲げ角度
    0~180°
  • 曲げ可能肉厚(SU)薄肉ステンレス管
    1.0
  • 曲げ可能肉厚(mm)ステンレス管
    1.0
  • 曲げ可能肉厚(mm)鉄管
    1.0
  • 曲げ可能肉厚(mm)軟質銅管
    1.2
  • 材質1
    本体:鉄
  • 用途
    ステンレス・銅管用。
  • 特長
    ステンレス管および銅管用チューブベンダーです。シュー部にローラーベアリングを内蔵することで曲げトルクの軽減、チューブ外部のこすり傷の減少を図りました。チューブの肉厚により、フックに誤差調整機能付です。  曲げ角度調整指示板付です。  バイスに固定曲げ作業可能です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

<チューブベンダーの使用方法>
0点の使い方(お客様の指定の角度に曲げる場合)

(1)

ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ管用) 使用方法1

180°に曲げる場合

(2)

ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ管用) 使用方法2

0点をホイールの0°に合わせて所定の角度の目盛(この場合180°)までハンドルを回します。

(3)

ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ管用) 使用方法3

図のような180°の曲げ加工が出来ます。

Lマークの使い方(ベンダーのフックより前方に指定寸法をとり、90°曲げする場合)

(1)

ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ管用) 使用方法4

図のように前寸法(50cm)をとって曲げる場合

(2)

ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ管用) 使用方法5

前寸法(50cm)を計り、マークをつけます。

(3)

ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ管用) 使用方法6

マークをベンダーシューのLマークに合わせて曲げます。

(4)

ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ管用) 使用方法7

配管の中心を軸に50cmの前寸法をとった90°曲げが出来ます。

Rマークの使い方(ベンダーのホイールより後方に指定寸法をとり、90°曲げする場合)

(1)

ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ管用) 使用方法8

図のように後寸法(40cm)をとって曲げる場合

(2)

ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ管用) 使用方法9

後寸法(40cm)を計り、マークをつけます。

(3)

ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ管用) 使用方法10

マークをベンダーシューのRマークに合わせて曲げます。

(4)

ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ管用) 使用方法11

配管の中心を軸に40cmの後寸法をとった90°曲げが出来ます。

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 適用管径

  • 曲げ半径R

  • 寸法左手(mm)

  • 寸法右手(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 適用管径(インチ)

  • 適合管径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適用管径

曲げ半径R

寸法左手

(mm)

寸法右手

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

適用管径(インチ)

適合管径(mm)

全長(mm)

質量

(g)

最小発注数量
10
28.6mm
450
340
4560160091189
248-8132
1500.0
10
10
460
1500
1個
12
38.1mm
585
485
4560160091196
248-8141
2800.0
12
12
620
2800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,76414,705
( 16,176 )
1日目
22,12117,696
( 19,466 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減)。
・バイスに固定することができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ管用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
パイプ曲げ
5
満足度:5.0
太めのパイブを曲げれるのが無く探していました。 とても簡単に正確に曲げる事が出来良かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ管用)
ラチェットベンダーセット
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用) インチ用
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用) ミリ用
クイックレバー式チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用)
パイプベンディングプライヤー 2415(銅・アルミ管用)
メーカー文化貿易工業文化貿易工業トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山GEDORE
通常価格16,764-35,8378,718 -8,728 -21,089 -14,162
通常出荷日1日目1日目2日目〜1日目〜1日目〜1日目
表記単位ミリ用インチ用インチ用ミリ用ミリ用ミリ用
曲げ角度0~180°0~90°----
曲げ可能肉厚(SU)薄肉ステンレス管1.0-----
曲げ可能肉厚(mm)ステンレス管1.0-----
曲げ可能肉厚(mm)鉄管1.0-----
よく一緒に購入される商品

チューブベンダーカテゴリの売れ筋ランキング