17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サービスクリーパー AYSC-20R AYSC-20R

サービスクリーパー AYSC-20R

通常単価(税別)
13,20512,251
税込単価
14,52613,476
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:3日目

【特長】・肩まわりに干渉しないフレームワークで高密度クッション付です。・ヘッドレスト角度を3段階に調整...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 全長 (mm)
    1010
  • 詳細タイプ
    リクライニングタイプ
  • トラスココード
    395-7811
  • 質量(g)
    8500
  • 全高(mm)
    140~260
  • 全幅(mm)
    420
  • タイプ
    リクライニング
  • 特長
    ヘッドレスト角度を3段階に調整可能なリクライニング機構を採用することで,無理な体勢がつづいても疲れにくくなっています。

型番:

AYSC-20R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】
・全長(mm):1010
・全幅(mm):420
・全高(mm):140~260
・タイプ:リクライニング

AYSC-20Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
全長(mm)
1010
詳細タイプ
リクライニングタイプ
トラスココード
395-7811
質量(g)
8500
全高(mm)
140~260
全幅(mm)
420
タイプ
リクライニング
特長
ヘッドレスト角度を3段階に調整可能なリクライニング機構を採用することで,無理な体勢がつづいても疲れにくくなっています。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
AYSC-20R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,20512,251
( 13,476 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・肩まわりに干渉しないフレームワークで高密度クッション付です。
・ヘッドレスト角度を3段階に調整可能なリクライニング機構を採用することで、無理な体勢がつづいても疲れにくくなっています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サービスクリーパー AYSC-20Rの型番AYSC-20Rのページです。 型番AYSC-20Rに関する仕様情報を記載しております。
サービスクリーパー AYSC-20Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サービスクリーパー AYSC-20R
サービスクリーパー AYSC-20F
車輌整備レンチ ボールジョイントロックナットレンチ 緩め用 全長400mm
クリップクランププライヤ 35°(ロックピン引抜きタイプ)
カムプーリーホールドレンチ
スライドハンマプラー AUD5
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格13,2059,4124,5616,0287,67743,268
通常出荷日3日目1日目4日目1日目3日目5日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツール汎用ツール汎用ツールエンジン関連汎用ツール
全長(mm)10101010400196450825
詳細タイプリクライニングタイプフラットタイプボールジョイントロックナットレンチ35°--
トラスココード395-7811395-7799421-0295823-0764823-0751112-9035
質量(g)85007500252.00014511008400(ショッカ重量:5300)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング