17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サービスクリーパー AYSC-20F AYSC-20F

サービスクリーパー AYSC-20F

通常単価(税別)
9,412
税込単価
10,353
通常出荷日:1日目

【特長】・肩まわりに干渉しないフレームワークで高密度クッション付です。

  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 全長 (mm)
    1010
  • 詳細タイプ
    フラットタイプ
  • トラスココード
    395-7799
  • JANコード
    4989433755427
  • 質量(g)
    7500
  • 全高(mm)
    140
  • 全幅(mm)
    420
  • タイプ
    フラット
  • 特長
    肩まわりに干渉しないフレームワークで高密度クッション付です。

型番:

AYSC-20F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様
・全長(mm):1010
・全幅(mm):420
・全高(mm):140
・タイプ:フラット

AYSC-20Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
全長(mm)
1010
詳細タイプ
フラットタイプ
トラスココード
395-7799
JANコード
4989433755427
質量(g)
7500
全高(mm)
140
全幅(mm)
420
タイプ
フラット
特長
肩まわりに干渉しないフレームワークで高密度クッション付です。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AYSC-20F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,412
( 10,353 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・肩まわりに干渉しないフレームワークで高密度クッション付です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サービスクリーパー AYSC-20Fの型番AYSC-20Fのページです。 型番AYSC-20Fに関する仕様情報を記載しております。
サービスクリーパー AYSC-20Fのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
下回りのメンテナンス
5
満足度:5.0
下回りのメンテナンス用に購入しました。 しっかりとした作りなので安定感があります。 キャスターが大きめなので高さはありま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サービスクリーパー AYSC-20F
車輌整備レンチ ボールジョイントロックナットレンチ 緩め用 全長400mm
サービスクリーパー AYSC-20R
クリップクランププライヤ 35°(ロックピン引抜きタイプ)
T形フレックスプラグレンチ
カムプーリーホールドレンチ
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格9,4125,63513,2057,4288,1319,704
通常出荷日1日目4日目1日目1日目4日目2日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツール汎用ツール汎用ツール汎用ツールエンジン関連
全長(mm)10104001010196385450
詳細タイプフラットタイプボールジョイントロックナットレンチリクライニングタイプ35°--
トラスココード395-7799421-0295395-7811823-0764807-0661823-0751
JANコード49894337554274989433774312----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング