17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エルボコネクタソケット

通常単価(税別)
2,6052,526
税込単価
2,8662,779
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・4t車以上のトラックに使用されているワンタッチ式エルボコネクタの締緩用工具です。【用途】・ワ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ブレーキ関連
  • 全長 (mm)
    50
  • 二面幅 (mm)
    19
  • トラスココード
    383-3704
  • JANコード
    4989433753676
  • 質量(g)
    110
  • 材質1
    特殊鋼
  • 差込角(mm)
    9.5
  • 二面幅寸法(mm)
    19
  • 特長
    4t車以上のトラックに使用されているワンタッチ式エルボコネクタの締緩用工具です。

型番:

ABX6-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

エルボコネクタソケット 規格表

外形図

エルボコネクタソケット 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

エルボコネクタソケット 使用事例

ABX6-19の仕様・寸法情報

商品タイプ
ブレーキ関連
全長(mm)
50
二面幅(mm)
19
トラスココード
383-3704
JANコード
4989433753676
質量(g)
110
材質1
特殊鋼
差込角(mm)
9.5
二面幅寸法(mm)
19
特長
4t車以上のトラックに使用されているワンタッチ式エルボコネクタの締緩用工具です。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
ABX6-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,6052,526
( 2,779 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・4t車以上のトラックに使用されているワンタッチ式エルボコネクタの締緩用工具です。
【用途】
・ワンタッチ式エルボコネクタ用ソケット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルボコネクタソケットの型番ABX6-19のページです。 型番ABX6-19に関する仕様情報を記載しております。
エルボコネクタソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルボコネクタソケット
9.5sq.O₂センサソケット・セット
ストラットスプリングコンプレッサ
タイロッドロックナットレンチ
アーマチュアベアリングプーラ
サービスクリーパー AYSC-20F
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格2,6055,710104,1356,47115,031 -9,412
通常出荷日在庫品1日目1日目5日目1日目1日目1日目
商品タイプブレーキ関連汎用ツールエンジン関連タイヤ関連タイヤ関連汎用ツール
全長(mm)50--220-1010
二面幅(mm)19-----
トラスココード383-3704823-0839112-7411373-0514-395-7799
JANコード4989433753676----4989433755427

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング