17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ブレーキパイプ用めがねレンチ(MZ10)

通常単価(税別)
3,367
税込単価
3,704
通常出荷日:1日目

【特長】・口径部は5点が接する形状のため、確実にナットを回すことができます【用途】・ブレーキパイプフレ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ブレーキ関連
  • 全長 (mm)
    164
  • トラスココード
    383-8234
  • JANコード
    4989433302553
  • 質量(g)
    100
  • 材質1
    特殊鋼
  • 二面幅寸法(mm)
    14×17
  • 特長
    口径部は5点が接する形状のため,確実にナットを回すことができます。

型番:

MZ10-14X17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MZ10-14X17の仕様・寸法情報

商品タイプ
ブレーキ関連
全長(mm)
164
トラスココード
383-8234
JANコード
4989433302553
質量(g)
100
材質1
特殊鋼
二面幅寸法(mm)
14×17
特長
口径部は5点が接する形状のため,確実にナットを回すことができます。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MZ10-14X17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,367
( 3,704 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・口径部は5点が接する形状のため、確実にナットを回すことができます
【用途】
・ブレーキパイプフレアナット、クラッチパイプフレアナット(油圧式のみ)の脱着専用レンチです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレーキパイプ用めがねレンチ(MZ10)の型番MZ10-14X17のページです。 型番MZ10-14X17に関する仕様情報を記載しております。
ブレーキパイプ用めがねレンチ(MZ10)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ブレーキ整備に
5
満足度:5.0
ブレーキのブリーザーの開け締めに使っています。 さすがブレーキパイプ用と謳うだけあって国産車用としては使いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブレーキパイプ用めがねレンチ(MZ10)
プラグレンチ
ハンディバー ミニ
T形フレックスプラグレンチ
サービスクリーパー AYSC-20R
衝撃吸収ボディ対応エンジンメカハンガ
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格3,3672,871 -9,4098,13113,20580,957
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目2日目
商品タイプブレーキ関連エンジン関連エンジン関連汎用ツール汎用ツールエンジン関連
全長(mm)164-33038510101670
トラスココード383-8234-383-7645807-0661395-7811117-7051
JANコード4989433302553-4989433742250---
質量(g)100-530500850016000(ウィンチ重量:6000)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング