17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タイロッドロックナットレンチ

通常単価(税別)
5,3634,931
税込単価
5,8995,424
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:3日目

【特長】・ナットの角をしっかり保持するレンチ形状で、滑らず確実にナットの締め緩めが可能・力を加えても手...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • 全長 (mm)
    220
  • トラスココード
    373-0514
  • 質量(g)
    500
  • 材質1
    特殊鋼
  • 口開き(mm)
    24
  • 特長
    ナットの角をしっかり保持するレンチ形状で,滑らず確実にナットの締め緩めが可能です。

型番:

AS701
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

タイロッドロックナットレンチ 規格表

外形図

タイロッドロックナットレンチ 外形図

AS701の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイヤ関連
全長(mm)
220
トラスココード
373-0514
質量(g)
500
材質1
特殊鋼
口開き(mm)
24
特長
ナットの角をしっかり保持するレンチ形状で,滑らず確実にナットの締め緩めが可能です。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
AS701
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,3634,931
( 5,424 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナットの角をしっかり保持するレンチ形状で、滑らず確実にナットの締め緩めが可能
・力を加えても手が痛くなりにくい幅広いグリップ
・全長は、地上でハンドルを切った状態でまわりに干渉しない最適な長さ。タイヤをはずさなくても作業可能
・サイズ目盛が表示されているため、あらかじめ使用するナットに合ったサイズに設定することができます
・自動車用(軽~普通車)タイロッドエンドのロックナット締緩作業
・車検やタイヤ交換時のサイドスリップ調整作業
・ラックプーツの交換作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイロッドロックナットレンチの型番AS701のページです。 型番AS701に関する仕様情報を記載しております。
タイロッドロックナットレンチのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
今まで普通のモンキーレンチで対応していましたが、専用品だけあって精度も高く安心して作業を行うことができます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイロッドロックナットレンチ
車輌整備レンチ ボールジョイントロックナットレンチ 緩め用 全長400mm
オイルドレーナー「見えるくん」
衝撃吸収ボディ対応エンジンメカハンガ
タイヤエアゲージ(ダブルコネクター)
サービスクリーパー AYSC-20F
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格5,3634,561153,19780,95723,5949,412
通常出荷日3日目4日目4日目4日目3日目1日目
商品タイプタイヤ関連汎用ツールエンジン関連エンジン関連タイヤ関連汎用ツール
全長(mm)220400174016702701010
トラスココード373-0514421-0295117-5518117-7051821-7797395-7799
質量(g)500252.0003200016000(ウィンチ重量:6000)8007500
材質1特殊鋼特殊鋼----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング