17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プラグレンチ

通常単価(税別)
2,87110,500特別価格
税込単価
3,15811,550特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・プラグレンチと一目で分かる新デザインを採用しています。・スパークプラグが落下しないマグネット...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • 差込角(mm)
    9.5
  • 特長
    プラグレンチと一目で分かる新デザインを採用しています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

9.5sq.プラグレンチ

プラグレンチ 規格表1
プラグレンチ 規格表2
 
9.5sq.プラグレンチ(薄肉タイプ)
9.5sq.ユニバーサルプラグレンチ
プラグレンチ 規格表3
プラグレンチ 規格表4
 
9.5sq.スーパーロングプラグレンチ
12.7sq.プラグレンチ
プラグレンチ 規格表5
プラグレンチ 規格表6

特長

プラグレンチ(薄肉タイプ)

  • 三菱自動車製軽自動車用4バルブエンジンに使用できる専用薄肉設計です。
  • スパークプラグが落下しないマグネット付きです。
 

ユニバーサルプラグレンチ

  • ミニパン・1BOX車等のエンジンとカウルパネルの間隔が少ない車種に有効。その他のプラグ交換作業にも使用できます。
  • プラグレンチ、エクステンションバー、ユニバ―サルジョイントを一体化した構造により、作業前に工具を組み合わせる手間が省け、作業中に接続部が外れることもなく、
     効率のよい安定した作業が可能です。
  • レンチ中間のユニバーサルジョイントによりプラグホールへ容易に挿入できます。(最大首振り角度約45°)
  • スパークプラグが落下しないマグネット付きです。
  • B3F-16SPは専用薄肉形状により三菱自動車製軽自動車4バルブエンジンにも使用できます。
 

スーパーロングプラグレンチ

  • プラグレンチ、エクステンションバー、クイックスピンナが一体化された新しいタイプのプラグレンチ。
  • めんどうな組み合わせ、継ぎ足しが不要で作業効率がUP。早回し用のハンドル(クイックスピンナ)はラチェット装着時にも効果を発揮します。
  • ソケット部は薄肉タイプなので幅広い範囲に適用。(三菱自動車製軽自動車4バルブエンジンにも対応)
  • スパークプラグが落下しないマグネット付きです。
  • クイックスピンナ部に締付け角度が判るラインマーク付き。
 

プラグレンチ

  • プラグレンチと一目で分かる新デザイン採用。
  • スパークプラグが落下しないマグネット付きです。
  • B4A-19Pはチェーンソー、草刈機、小型発電機などのスパークプラグ交換用です。

外形図

9.5sq.プラグレンチ
9.5sq.プラグレンチ(薄肉タイプ)
プラグレンチ 外形図1
プラグレンチ 外形図2
 
9.5sq.ユニバーサルプラグレンチ
9.5sq.スーパーロングプラグレンチ
プラグレンチ 外形図3
プラグレンチ 外形図4
 
12.7sq.プラグレンチ
 
プラグレンチ 外形図5
 

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 対辺寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

対辺寸法(mm)

最小発注数量
62
373-1855
4989433152035
130
18
1個
62
373-1863
4989433152042
170
20.8
1個
230
373-1880
4989433127002
300
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,871
( 3,158 )
1日目
3,217
( 3,539 )
1日目
10,5008,438
( 9,282 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラグレンチと一目で分かる新デザインを採用しています。
・スパークプラグが落下しないマグネット付です。
【用途】
・スパークプラグ交換用レンチ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラグレンチのレビュー
4.8平均満足度:4.86件のレビュー
プラグ交換に
4
満足度:4.0
車のプラグ交換に使っています。 単純な4気筒なら楽だが、横置きV6等で見えにくかったりアクセスしにくい部位では重さでプラ...もっと読む
0人が参考にしています。
スパークプラグ交換
5
満足度:5.0
スパークプラグは大体奥まった場所にあり、はっきりと目視できない場合など手の感覚を頼りに交換作業も少なくありません。そんな...もっと読む
0人が参考にしています。
プラグレンチ
5
満足度:5.0
マグネットもついている為欠落しなくて済むので使い勝手が良いです。
0人が参考にしています。
自動車整備に
5
満足度:5.0
ななり肉薄なので、狭いプラグホールにも差し込む事ができます。
0人が参考にしています。
バイクの整備に
5
満足度:5.0
肉薄・細身で軽く、使い勝手が良いと思います。肉厚のソケットでも作業できないことはないと思いますが、手の入りづらい狭い箇所...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラグレンチ
ブレーキパイプ用めがねレンチ(MZ10)
9.5sq.O₂センサソケット・セット
サービスクリーパー AYSC-20F
ピンチオフプライヤ
KTC ドライブチェンツール MCCU-BB
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格2,871-3,3675,7109,4126,8613,239
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプエンジン関連ブレーキ関連汎用ツール汎用ツールエンジン関連二輪車用
差込角(mm)9.5-9.5sq.---
特長プラグレンチと一目で分かる新デザインを採用しています。口径部は5点が接する形状のため,確実にナットを回すことができます。パワーフィット肩まわりに干渉しないフレームワークで高密度クッション付です。無段階自動ロック機構を採用,対象物を挟み,握るだけでプライヤがロックするため,スピーディーな作業ができます。ドライブチェンツール用の部品です。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング