17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オイルフィルタレンチ

通常単価(税別)
8,3649,345特別価格
税込単価
9,20010,280特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・楽に絞れ、滑りにくい調整式です。・狭い所でも自由に作業できる形状です。【用途】・オイルフィル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • 材質1
    柄部:特殊鋼
  • 材質2
    バンド部:ステンレス
  • 特長
    楽に絞れ,滑りにくい調整式です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

オイルフィルタレンチ 規格表

※取外し専用です。オイルフィルタの取付けには使用しないでください。
※ろ紙交換タイプには使用しないでください。

外形図

オイルフィルタレンチ 外形図

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 適用径(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 適合径(mm)

  • 最小適合径(mm)

  • 最大適合径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適用径

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

適合径(mm)

最小適合径(mm)

最大適合径(mm)

最小発注数量
φ80~ 95
395-7861
4989433201900
400
80~95
80
95
1個
φ90~110
395-7870
4989433201917
410
90~110
90
110
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,3646,931
( 7,624 )
1日目
9,3457,743
( 8,517 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・楽に絞れ、滑りにくい調整式です。
・狭い所でも自由に作業できる形状です。
【用途】
・オイルフィルタの取り外し

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルフィルタレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルフィルタレンチ
9.5sq.O₂センサソケット・セット
ストラットスプリングコンプレッサ
タイロッドロックナットレンチ
アーマチュアベアリングプーラ
サービスクリーパー AYSC-20F
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格8,364-5,710104,1356,47115,031 -9,412
通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目1日目
商品タイプエンジン関連汎用ツールエンジン関連タイヤ関連タイヤ関連汎用ツール
材質1柄部:特殊鋼--特殊鋼特殊鋼-
材質2バンド部:ステンレス-----
特長楽に絞れ,滑りにくい調整式です。パワーフィット適用コイルスプリング:線径18mm以下,外径(標準アーム90~170mm、大アーム135~220mm),有効巻数 2巻以上,ばね隙間20mm以上ナットの角をしっかり保持するレンチ形状で,滑らず確実にナットの締め緩めが可能です。クロー先端が薄いので狭いすき間でも使用できます。肩まわりに干渉しないフレームワークで高密度クッション付です。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング