17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

標準型ポンチ

標準型ポンチ

通常単価(税別)
3,6076,422特別価格
税込単価
3,9687,064特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

標準型のポンチ。【特長】・正確な穴あけ加工が可能。【用途】・専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • 適合本体
    タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N昭和精工 CL-65、MC-45など
  • 硬度
    HRC57
  • 材質
    炭素鋼(SK-3)
未確定 29 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

標準型ポンチ 10mmの製品イメージ

標準型ポンチ 10mm

製品の基本仕様・特長

標準型ポンチ 10mmの仕様

  • 適応ポンチングマシン:タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N昭和精工 CL-65、MC-45など。
  • 焼入硬度:HRC57
  • 表示サイズ:10mm

材質

  • 炭素鋼(SK-3)

標準型ポンチ 10mmの質量/質量単位

  • 340g

図面

TUP-8.0/TUP-8.5/TUP-10.0/TUP-10.5/TUP-11.0/TUP-12.0/TUP-13.0/TUP-14.0/TUP-14.5/TUP-15.0/TUP-16.0/TUP-17.5/TUP-18.0/TUP-18.5/
TUP-19.0/TUP-20.0/TUP-20.5/TUP-21.5/TUP-22.0/TUP-22.5/TUP-23.0/TUP-23.5/TUP-24.0/TUP-24.5/TUP-25.0/TUP-26.0/TUP-27.0/
TUP-28.0/TUP-30.0

標準型ポンチ 図面

注意・禁止事項

※ 表示サイズとは、実際に穴があくサイズを記載しています。
※ ホルダーのサイズを寸法図で確認してください。
※ 上記以外の型番についての情報はメーカーカタログをご参照ください。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
8
4989999113006
229-4621
320
10
1個
8.5
4989999113013
229-4648
330
10
1個
10
4989999113020
229-4664
340
10
1個
10.5
4989999113037
229-4681
340
10
1個
11
4989999113044
229-4702
340
10
1個
12
4989999113051
229-4729
340
10
1個
13
4989999113068
229-4745
345
10
1個
14
4989999113075
229-4761
345
10
1個
14.5
4989999113082
229-4788
345
10
1個
15
4989999113099
229-4800
345
10
1個
16
4989999113105
229-4826
345
10
1個
17.5
4989999113112
229-4842
345
10
1個
18
4989999113129
229-4869
360
10
1個
18.5
4989999113136
229-4885
360
10
1個
19
4989999113143
229-4907
360
10
1個
20
4989999113150
229-4923
360
10
1個
20.5
4989999113167
229-4940
360
10
1個
21.5
4989999113174
229-4966
365
10
1個
22
4989999113181
229-4982
370
10
1個
22.5
4989999113198
229-5008
370
10
1個
23
4989999113204
229-5024
380
10
1個
23.5
4989999113211
229-5041
380
10
1個
24
4989999113228
229-5067
380
10
1個
24.5
4989999113235
229-5083
390
10
1個
25
4989999370737
760-8896
400
10
1個
26
4989999370744
760-8900
410
10
1個
27
4989999370751
760-8918
420
10
1個
28
4989999370768
760-8926
430
10
1個
30
4989999370775
760-8934
450
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,607
( 3,968 )
4日目
3,607
( 3,968 )
1日目
3,607
( 3,968 )
1日目
3,607
( 3,968 )
1日目
3,607
( 3,968 )
1日目
3,607
( 3,968 )
1日目
3,607
( 3,968 )
1日目
3,607
( 3,968 )
1日目
3,607
( 3,968 )
1日目
3,607
( 3,968 )
1日目
3,607
( 3,968 )
1日目
3,607
( 3,968 )
1日目
3,607
( 3,968 )
1日目
3,607
( 3,968 )
4日目
3,607
( 3,968 )
1日目
3,607
( 3,968 )
1日目
3,607
( 3,968 )
1日目
3,607
( 3,968 )
1日目
3,607
( 3,968 )
1日目
3,607
( 3,968 )
1日目
3,607
( 3,968 )
1日目
3,607
( 3,968 )
1日目
3,607
( 3,968 )
1日目
3,607
( 3,968 )
1日目
6,4225,137
( 5,651 )
1日目
6,4225,137
( 5,651 )
1日目
6,4225,137
( 5,651 )
1日目
6,4225,137
( 5,651 )
1日目
6,4225,137
( 5,651 )
1日目

詳細情報

基本情報

標準型のポンチ。
【特長】
・正確な穴あけ加工が可能。
【用途】
・専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨など鉄鋼材の丸穴あけに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

標準型ポンチのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
鉄板等の穴あけ
4
満足度:4.0
こちらが一番安かった為購入。 問題なく使用できたのでまた購入します。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準型ポンチ
ダイス
ヨセポンチ
リーマポンチ
ピンポンチセット
ベルトポンチ 黒染め TPO-360/-420/-450
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,607-3,290 -2,430 -2,506 -4,1736,377 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
商品種類その他その他その他その他--
適合本体タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N昭和精工 CL-65、MC-45などダイス38型 タケダ機械 S-305ダイス標準型 タケダ機械S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など----
硬度HRC57HRC57HRC40HRC40--
材質炭素鋼(SK-3)炭素鋼(S45C)炭素鋼炭素鋼--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング