17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホルダ式精密刻印セット

ホルダ式精密刻印セット

通常単価(税別)
37,71569,960特別価格
税込単価
41,48776,956特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・精度と耐久性があります。材質は合金工具鋼を使用(SKS相当)しています。・刻印の差し換えはワ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    精密刻印
  • セット内容
    0~9:各3P、A~Z:各1P、/-+×・(.)&:各1P
  • セット内容(本)
    70
  • 材質
    SKS材相当
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

SHK-15

ホルダ式精密刻印セット SHK-15図面

SHK-20

ホルダ式精密刻印セット SHK-20図面

SHK-30

ホルダ式精密刻印セット SHK-30図面

SHK-40

ホルダ式精密刻印セット SHK-40図面

SHK-50

ホルダ式精密刻印セット SHK-50図面

使用方法・使用事例

使用方法

ホルダ式精密刻印セット 取扱説明書

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 寸法(mm)

  • 打刻桁数

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

寸法

(mm)

打刻桁数

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
1.5×2.00
15
4989999138559
239-8826
1000
10
1個
2.0×2.50
12
4989999138566
239-8834
1050
10
1個
3.0×3.00
10
4989999138573
239-8842
1100
10
1個
4.0×3.75
8
4989999138580
239-8851
1200
10
1個
5.0×4.28
7
4989999138597
239-8869
1300
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,71529,964
( 32,960 )
1日目
53,70642,669
( 46,936 )
1日目
69,96047,642
( 52,406 )
4日目
63,00057,210
( 62,931 )
1日目
68,22161,944
( 68,138 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精度と耐久性があります。材質は合金工具鋼を使用(SKS相当)しています。
・刻印の差し換えはワンタッチです。
・シャンク部がφ25mmなのでプレスにも使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホルダ式精密刻印セットのレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
製品識別の刻印等
2
満足度:2.0
失敗無くキレイに刻印できます。 ただ、数字は複数個あるのですが英字が1個ずつしか無く、同じ英字があるものには使えません。...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホルダ式精密刻印セット
数字刻印セット
ポンチセット
ピンポンチセット
手打ちバラ刻印数字
手打ちバラ刻印英字
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格37,715-4,239 -3,056 -4,173651 -651 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ精密刻印数字刻印セットポンチポンチバラ刻印(数字)バラ刻印(数字)
セット内容0~9:各3P、A~Z:各1P、/-+×・(.)&:各1P--2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0--
セット内容(本)7010-8--
材質SKS材相当炭素鋼(S45C)先端焼入-ニッケル・クロム・モリブデン鋼炭素鋼(S45C)先端焼入炭素鋼(S45C)先端焼入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング