17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トラスコ中山 英字刻印セット
  • SKA
  • SKC

トラスコ中山 英字刻印セット

通常単価(税別)
8,78982,240
税込単価
9,66890,464
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    英字刻印セット
  • セット内容
    A〜Z、-
  • セット内容(本)
    27
  • 材質
    炭素鋼(S45C)先端焼入
未確定 21 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

刻印寸法

文字寸法最小打刻寸法
a×b(mm)
最大打刻寸法
c×d(mm)
1.5mm1.5×0.973.1×2.5
2.0mm2.0×1.33.8×3.1
2.5mm2.5×1.64.3×3.4
3.0mm3.0×2.04.8×3.8
4.0mm4.0×2.75.8×4.5
5.0mm5.0×3.37.0×5.3
6.0mm6.0×4.08.2×6.2
8.0mm8.0×5.410.7×8.1
10.0mm10.0×6.612.7×9.3
13.0mm13.0×8.716.1×11.8
16.0mm16.0×10.817.4×12.2

シャンク寸法

文字材料寸法
A×B(mm)
1.5mm6×65
2.0mm6×65
2.5mm6×65
3.0mm8×68
4.0mm10×70
5.0mm10×70
6.0mm13×80
8.0mm13×80
10.0mm16×90
13.0mm16×90
16.0mm19×90

※寸法は大体です。多少は変わります。最大文字寸法は文字深さ最大時の寸法です。打刻できる寸法ではありません。
(打刻相手によっては最大寸法までは打刻できません)(「X」「Y」「8」など刻印中心部に線がある文字は製造方法の特性上、中心部の線が写りにくいことがあります)

製品の基本仕様・特長

英字刻印セット 特長2
 

セット内容/付属品

  • 27本
  • A~Z、-
 

材質

  • 炭素鋼(S45C)先端焼入

図面

SKA-15/SKA-20/SKA-25/SKA-30/SKA-40/SKA-50/SKA-60/SKA-80/SKA-100/SKA-130/SKA-160/SKC-15/SKC-20/SKC-25/SKC-30/SKC-40/
SKC-50/SKC-60/SKC-80

英字刻印セット 図面

使用方法・使用事例

使用方法

英字刻印セット 取扱説明書

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 寸法(mm)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

寸法

(mm)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
1.5
-
4989999134025
228-4821
495
10
1個
2
-
4989999134049
228-4839
500
10
1個
2.5
-
4989999134056
228-4847
500
10
1個
3
-
4989999134063
228-4855
900
10
1個
4
-
4989999134070
228-4863
1550
10
1個
5
-
4989999134087
228-4871
1550
10
1個
6
-
4989999134094
228-4880
2790
10
1個
8
-
4989999134100
228-4898
2800
10
1個
10
-
4989999134001
228-4901
4710
10
1個
13
-
4989999134018
228-4910
4850
10
1個
16
-
4989999134032
228-4928
6780
10
1個
1.5
逆文字
4989999134230
228-5231
495
10
1個
2
逆文字
4989999134247
228-5240
500
10
1個
2.5
逆文字
4989999134254
228-5258
500
10
1個
3
逆文字
4989999134261
228-5266
900
10
1個
4
逆文字
4989999134278
228-5274
1550
10
1個
5
逆文字
4989999134285
228-5282
1550
10
1個
6
逆文字
4989999134292
228-5291
2790
10
1個
8
逆文字
4989999134308
228-5304
2800
10
1個
10
逆文字
4989999134216
228-5312
4710
10
1個
13
逆文字
4989999134223
228-5321
4850
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,789
( 9,668 )
2日目
8,789
( 9,668 )
1日目
8,789
( 9,668 )
4日目
9,193
( 10,112 )
2日目
10,301
( 11,331 )
1日目
11,050
( 12,155 )
1日目
15,069
( 16,576 )
1日目
19,094
( 21,003 )
2日目
27,330
( 30,063 )
1日目
37,031
( 40,734 )
1日目
82,240
( 90,464 )
1日目
23,150
( 25,465 )
1日目
22,712
( 24,983 )
1日目
22,712
( 24,983 )
1日目
25,021
( 27,523 )
1日目
28,409
( 31,250 )
1日目
29,510
( 32,461 )
5日目
32,270
( 35,497 )
1日目
39,673
( 43,640 )
1日目
24,974
( 27,471 )
1日目
29,660
( 32,626 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
【打刻できる材質】
・アルミ材、真鍮材、銅、SS材(*1)、SC材(*1)、SKS材(*1)、SKD材(*1)、SKH材(*1)、SUS材(*1)
【打刻できない材質】
・SS材(*2)、SC材(*2)、SKS材(*2)、SKD材(*2)、SKH材(*2)、SUS材(*2)、超硬ガラス、石、ゴム、布、紙、アクリル
*1:焼き入れしていない、*2:焼き入れしている

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラスコ中山 英字刻印セットのレビュー
4.1平均満足度:4.18件のレビュー
製品
4
満足度:4.0
製品部品の識別 に使用しております 非常に文字が 大きくわかりやすいのが いいです
1人が参考にしています。
銘板への打刻
4
満足度:4.0
有名メーカーのOEM品ですが、字体はとてもしっかりと作ってあります。 手打ちの場合は何の問題も無く使えますが、全長にばら...もっと読む
1人が参考にしています。
金型銘板の刻印に使用
4
満足度:4.0
文字が大きくて見やすい。 パンチしたときに文字が読めるように、パンチ自体は逆文字になっている
0人が参考にしています。
金属への刻印
5
満足度:5.0
すごく安い刻印を使っていたのですが、書体のデザインバランスが悪く、打ち込んだときに見にくいアルファベットもあったので、購...もっと読む
0人が参考にしています。
在庫
4
満足度:4.0
在庫 の識別にて はじめて使いましたが 非常にみやすいです     
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラスコ中山 英字刻印セット
数字刻印セット
ピンポンチセット
ホルダ式精密刻印セット
手打ちバラ刻印英字
ポンチセット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,789-3,528 -3,49630,587 -651 -3,056 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ英字刻印セット数字刻印セットポンチ精密刻印バラ刻印(数字)ポンチ
セット内容A〜Z、--2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.00~9:各3P、A~Z:各1P、/-+×・(.)&:各1P--
セット内容(本)2710870--
材質炭素鋼(S45C)先端焼入炭素鋼(S45C)先端焼入ニッケル・クロム・モリブデン鋼SKS材相当炭素鋼(S45C)先端焼入-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング