17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

空圧駆動刻字ペン ワークマーカー

通常単価(税別)
46,73238,577
税込単価
51,40542,435
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

問題解決! 明確、鮮明刻字、高振動数で滑らかな書きあじ。【特長】・毎分600回を超える振動により、鮮や...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    刻字ペン
  • 全長 (mm)
    140
  • 胴径 (mm)
    17
  • トラスココード
    218-6179
  • 空気消費量 (m3/min)
    0.025
  • ホースジョイント
    PT1/4
  • 特長
    従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。
  • 質量 (g)
    136

型番:

EW-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EW-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
刻字ペン
全長(mm)
140
胴径(mm)
17
トラスココード
218-6179
空気消費量(m3/min)
0.025
ホースジョイント
PT1/4
特長
従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。
質量(g)
136

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EW-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,73238,577
( 42,435 )
2日目

詳細情報

基本情報

問題解決! 明確、鮮明刻字、高振動数で滑らかな書きあじ。
【特長】
・毎分600回を超える振動により、鮮やかでハッキリとしたマーキングが可能です
・ペン先に耐摩耗性に優れた特殊超硬材を採用することにより、幅広い素材へのマーキングと長寿命を実現しました
・画期的な駆動方式によって、簡易構造でありながらパワフルで安定した振動を生み出します。また、日常のメンテナンスや部品交換も簡単に行うことが出来ます
・刻印などでは出来なかった、R面へのマーキングはもちろんのこと、刻印で起こりやすかった打ちつけによるワークへのダメージ(歪み)がほとんどありません
・小型、軽量設計で長時間の作業にも疲れを感じさせません
・使用空気圧は0.4~0.7MPaです
・各種金属・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業などに最適です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空圧駆動刻字ペン ワークマーカーの型番EW-01のページです。 型番EW-01に関する仕様情報を記載しております。
空圧駆動刻字ペン ワークマーカーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
刻印
5
満足度:5.0
いままではポンチにて金属の刻印をしていたが、小物や曲面のモノはこれを使うことできれいに刻印できるようになった。
3人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空圧駆動刻字ペン ワークマーカー
空圧駆動刻字ペン ワークマーカー 交換用ペン先
バイブレペン
3本組 ピンポンチ EA572MJ-70
2.5~8.0mm/6本組 平行ピンポンチ EA572Sシリーズ
バイブレペン(彫刻用)
メーカーミニターミニター新潟精機(SK)エスコエスコトラスコ中山
通常価格46,73211,07311,00011,20010,457 -8,900
通常出荷日2日目1日目3日目2日目2日目1日目
商品タイプ刻字ペン刻字ペン刻字ペンポンチポンチ刻字ペン
全長(mm)140-175152 / 177 / 203150163.8
胴径(mm)17-----
トラスココード218-6179334-2301----
空気消費量(m3/min)0.025-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング