17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ピンポンチ ブリスターパック入り

ピンポンチ ブリスターパック入り

通常単価(税別)
585
税込単価
644
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。【用途】・テーパーピン、スプリングピンの抜...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポンチ
  • ポンチ詳細種類
    ピン
  • 全長 (mm)
    150
  • 幅 (mm)
    9.52
  • 質量(g)
    80.000
  • 材質1
    機械構造用炭素鋼
  • 特長
    テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
  • 仕様
    クロムメッキ
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】
炭素工具鋼を使用、熱処理しています。

 

【仕様】

ピンポンチ ブリスターパック入り 製品仕様

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 先端径(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

先端径

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
2.5
4960408016408
218-2246
1個
3
4960408016415
218-2254
1個
7
4960408016477
218-2319
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
585
( 644 )
1日目
585
( 644 )
1日目
585
( 644 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
【用途】
・テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピンポンチ ブリスターパック入りのレビュー
4.5平均満足度:4.57件のレビュー
分解組み立て作業
5
満足度:5.0
トラスコ中山のピンポンチにφ2の商品が無かったのでこちらのメーカを選択し購入しました。ピンポンチとして問題なく使えます。
0人が参考にしています。
並行ピンに使用
5
満足度:5.0
Φ2のポンチが無く、ドライバーを代用したが注文して1日で届いたので便利です。
0人が参考にしています。
各種ピン抜きに
4
満足度:4.0
多少曲がりやすい気もしますが、安いので気にせず使えます。 曲がればまた買い換えます。
0人が参考にしています。
ピンの抜き取り等
4
満足度:4.0
旧式のオートバイのフューエルタンクキャップのヒンジのピンの抜き取りに使用。価格が安いので助かります。
0人が参考にしています。
メンテナンス作業
5
満足度:5.0
スプリングピン交換に使用しています。当日出荷の為、翌日到着で助かります。強度も問題無く使用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンポンチ ブリスターパック入り
センターポンチ
平行ピンポンチ(八角胴) 755
ピンポンチ(テーパー・センター) EA572S-6
3本組 ピンポンチ EA572MJ-70
2.5~8.0mm/6本組 平行ピンポンチ EA572Sシリーズ
メーカーMOKUBAMOKUBAPBスイスツールズエスコエスコエスコ
通常価格5854522,630 -10,60011,20010,457 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜2日目2日目2日目
商品タイプポンチポンチポンチポンチポンチポンチ
ポンチ詳細種類ピンセンターピンピンピンピン
全長(mm)150100150120152 / 177 / 203150
幅(mm)9.529.52----
質量(g)80.00060.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング