17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動ドリル用フレックスソケットアダプター

通常単価(税別)
1,4521,476
税込単価
1,5971,624
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

市販のソケットレンチ用ソケットをインパクトドライバで使用出来る、ソケットアダプター。【特長】・首振り角...

詳細を確認
  • 材質
    SCM435
  • 軸寸法
    6.35
  • 保証トルク
    75
  • ユニバーサルタイプ 曲げ角度
    10°
  • 単品・セット区分
    単品
  • 本体外径 (mm)
    16
  • 特長
    首振り角度10°。固定(直角)状態を、使い分ける事ができます。ソケットレンチ用ソケットを安全に接続できるボール付きです。六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

電動ドリル用フレックスソケットアダプター

電動ドリル用フレックスソケットアダプター:関連画像

寸法図

  • 保証トルク(75N・m)以内で正しく安全に使用すること。
  • 過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れあり。
  • 電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きを使用すること。
  • 工具の使用目的以外には使用しない。
製品番号 本体外径
D(mm)
本体長さl(mm) 全長L(mm)
ESA-3F 16 32.5 59.5
ESA-4F 16 36.5 63.5

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 差込角

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

差込角

全長

(mm)

トラスココード

重量

本体長さ

(mm)

梱包寸法(高さ×幅)

(mm)

RoHS?最小発注数量
9.5mm(3/8inch)
59.5
452-1676
40
32.5
112×35
10
1個
12.7mm(1/2inch)
63.5
452-1684
50
36.5
116×35
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,476
( 1,624 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,452
( 1,597 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

市販のソケットレンチ用ソケットをインパクトドライバで使用出来る、ソケットアダプター。
【特長】
・首振り角度10度。
・固定(直角)状態を、使い分ける事ができる。
・六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れる。
・ソケットレンチ用ソケットを安全に接続できるボール付き。
・厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製。
・ボール止めタイプ。
【用途】
・インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用できる。
・少し角度をつけたい壁際作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用フレックスソケットアダプターのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械の組み立て時に
5
満足度:5.0
ミスミを見ていて特にメーカーのこだわりはなかったのですが、たまたま見付けたので購入しました。主に出張する際に便利なので電...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドリル用フレックスソケットアダプター
電動ドリル用αアルファユニバーサルソケットアダプター
電動ドリル用ユニバーサルソケットアダプター
電動ドリル用ユニバーサルインパクトソケットアダプター
電動ドリル用 アルファソケットアダプター
電動ドリル用αアルファインパクトソケットアダプター
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格1,452-4,399 -4,177 -4,401 -1,591 -1,652
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
材質SCM435SCM435SCM435SCM435SCM435SCM435
軸寸法6.356.356.356.356.356.35
保証トルク7575--7575
ユニバーサルタイプ 曲げ角度10°30°30°30°--
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品

ソケットアダプターカテゴリの売れ筋ランキング