17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

逆ぞりヘラバール

通常単価(税別)
2,045
税込単価
2,250
通常出荷日:1日目

【特長】・頭部の逆ぞり形状で、壁際の釘も抜きやすい形状です。【用途】・釘抜に。・腰板・床板などの取外し...

詳細を確認
  • 刃幅 (mm)
    40
  • 全長 (mm)
    190
  • 質量(g)
    140
  • 用途
    釘抜に。
  • 材質
    機械構造用炭素鋼
  • 特長
    頭部の逆ぞり形状で、壁際の釘も抜きやすい形状です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
404-8148
1個
404-8156
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,045
( 2,250 )
1日目
2,045
( 2,250 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部の逆ぞり形状で、壁際の釘も抜きやすい形状です。
【用途】
・釘抜に。
・腰板・床板などの取外し作業にテコとして幅広く使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

逆ぞりヘラバールのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
はがし作業
4
満足度:4.0
通常サイズのバールなどでは入っていかない細かいところにも入っていき, はがしたいものにしっかりと食いつくので作業がはかど...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
逆ぞりヘラバール
木柄タガネ
MOKUBA スロットチゼル A19-25
ミニケレン
カットケレン
MOKUBA スロットチゼル A-16
メーカーMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBA
通常価格2,0456,3082,9401,4861,8452,940
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目1日目
刃幅(mm)403225406525
全長(mm)190397240220200240
質量(g)140860290250500290
用途釘抜に。コンクリートなどのハツリ作業に。タイル、クッションフロアーなどのハガシ作業に。パッキン、木材などのハツリ作業に。P-タイル、クッションフロアーなどのハガシ作業に。スポット溶接のハガシ、アーク溶接のバリ取り作業に。
材質機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼特殊合金鋼(クロム・バナジウムボロン鋼)機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼特殊合金鋼(クロム・バナジウムボロン鋼)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タガネカテゴリの売れ筋ランキング