17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MOKUBA 超硬ハガース D40-45

通常単価(税別)
5,0003,497
税込単価
5,5003,847
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・刃先に超硬合金をロウ付けしてあり、長期間使用しても刃先の磨耗が少ないです。・貫通型で叩けます...

詳細を確認
  • 刃幅 (mm)
    45
  • 全長 (mm)
    190
  • トラスココード
    382-2346
  • 質量(g)
    170
  • 用途
    ペンキ削りやスクレーパー作業に。
  • 材質
    機械構造用炭素鋼
  • 特長
    刃先に超硬合金をロウ付けしてあり、長期間使用しても刃先の磨耗が少ないです。

型番:

D40-45
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D40-45の仕様・寸法情報

刃幅(mm)
45
全長(mm)
190
トラスココード
382-2346
質量(g)
170
用途
ペンキ削りやスクレーパー作業に。
材質
機械構造用炭素鋼
特長
刃先に超硬合金をロウ付けしてあり、長期間使用しても刃先の磨耗が少ないです。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
D40-45
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,0003,497
( 3,847 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先に超硬合金をロウ付けしてあり、長期間使用しても刃先の磨耗が少ないです。
・貫通型で叩けます。
【用途】
・ペンキ削りやスクレーパー作業に。
・タイルなどのハガシ作業に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MOKUBA 超硬ハガース D40-45の型番D40-45のページです。 型番D40-45に関する仕様情報を記載しております。
MOKUBA 超硬ハガース D40-45のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MOKUBA 超硬ハガース D40-45
MOKUBA 超硬ハガース D40-20
MOKUBA スロットチゼル A-16
MOKUBA スロットチゼル A19-25
ミニケレン
カットケレン
メーカーMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBA
通常価格5,0004,1262,9402,9401,4861,845
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
刃幅(mm)452025254065
全長(mm)190190240240220200
トラスココード382-2346382-2338360-1218327-4438218-2343404-8113
質量(g)170135290290250500
用途ペンキ削りやスクレーパー作業に。ペンキ削りやスクレーパー作業に。スポット溶接のハガシ、アーク溶接のバリ取り作業に。タイル、クッションフロアーなどのハガシ作業に。パッキン、木材などのハツリ作業に。P-タイル、クッションフロアーなどのハガシ作業に。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タガネカテゴリの売れ筋ランキング