17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カットチゼル

通常単価(税別)
1,5601,950
税込単価
1,7162,145
通常出荷日:1日目

【特長】・先端焼入で強いです。・高周波焼入をしています。【用途】・ブロック、レンガ割り作業に、Pタイル...

詳細を確認
  • 材質1
    機械構造用炭素鋼
  • 用途
    ブロック、レンガ割り作業に、Pタイル・道路標識のラインハガシ作業などに。
  • 材質
    機械構造用炭素鋼
  • 特長
    先端焼入で強いです。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 刃幅(mm)

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
75
180
4960408003101
218-2220
370.000
1個
90
200
4960408003118
218-2238
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,560
( 1,716 )
1日目
1,950
( 2,145 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端焼入で強いです。
・高周波焼入をしています。
【用途】
・ブロック、レンガ割り作業に、Pタイル・道路標識のラインハガシ作業などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カットチゼルのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
固まった粉体の分解に
5
満足度:5.0
固まってしまった粉体を再度粉体にする際の粉砕作業に使っています。 硬いし幅があるので使いやすい。 問答無用でガンガン叩い...もっと読む
0人が参考にしています。
コンクリートの斫り
5
満足度:5.0
墓石のコンクリート目地を斫るのに使用していますが、 幅が広いので効率よく斫れます
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カットチゼル
フラットチゼル ブリスターパック入り
ロング平タガネ
MOKUBA 平タガネ
“スロットチゼル”
MOKUBA スロットチゼル A19-25
メーカーMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBA
通常価格1,560-1,715 -1,151 -379 -2,370 -2,940
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
材質1機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼-特殊合金鋼(クロム・バナジウムボロン鋼)-
用途ブロック、レンガ割り作業に、Pタイル・道路標識のラインハガシ作業などに。薄い鉄板やコンクリートなどの切断、ハツリ作業に。鉄板の切断、ハツリ作業に。-スポット溶接のハガシ、アク溶接のバリ取り作業に。タイル、クッションフロアーなどのハガシ作業に。
材質機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼特殊合金鋼(クロム・バナジウムボロン鋼)特殊合金鋼(クロム・バナジウムボロン鋼)
特長先端焼入で強いです。割る、はがす、削る、ハツルと多用途に使用できるタガネです。機械構造用炭素鋼使用、高周波焼き入れです。-耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。刃先はハガシ作業に最適な片刃形状と角度がついています。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タガネカテゴリの売れ筋ランキング