17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MOKUBA スロットチゼル A19-25

通常単価(税別)
2,940
税込単価
3,234
通常出荷日:1日目

【特長】・刃先はハガシ作業に最適な片刃形状と角度がついています。・耐摩耗、耐衝撃性に優れています。・刃...

詳細を確認
  • 刃幅 (mm)
    25
  • 全長 (mm)
    240
  • トラスココード
    327-4438
  • 質量(g)
    290
  • 用途
    タイル、クッションフロアーなどのハガシ作業に。
  • 材質
    特殊合金鋼(クロム・バナジウムボロン鋼)
  • 特長
    刃先はハガシ作業に最適な片刃形状と角度がついています。

型番:

A19-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A19-25の仕様・寸法情報

刃幅(mm)
25
全長(mm)
240
トラスココード
327-4438
質量(g)
290
用途
タイル、クッションフロアーなどのハガシ作業に。
材質
特殊合金鋼(クロム・バナジウムボロン鋼)
特長
刃先はハガシ作業に最適な片刃形状と角度がついています。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A19-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,940
( 3,234 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先はハガシ作業に最適な片刃形状と角度がついています。
・耐摩耗、耐衝撃性に優れています。
・刃先を研磨することで、続けて使用できます。
【用途】
・タイル、クッションフロアーなどのハガシ作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MOKUBA スロットチゼル A19-25の型番A19-25のページです。 型番A19-25に関する仕様情報を記載しております。
MOKUBA スロットチゼル A19-25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MOKUBA スロットチゼル A19-25
MOKUBA スロットチゼル A-16
MOKUBA 超硬ハガース D40-45
MOKUBA 超硬ハガース D40-20
木柄タガネ
ミニケレン
メーカーMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBA
通常価格2,9402,9403,4964,1264,4031,486
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
刃幅(mm)252545203240
全長(mm)240240190190397220
トラスココード327-4438360-1218382-2346382-2338218-2106218-2343
質量(g)290290170135860250
用途タイル、クッションフロアーなどのハガシ作業に。スポット溶接のハガシ、アーク溶接のバリ取り作業に。ペンキ削りやスクレーパー作業に。ペンキ削りやスクレーパー作業に。コンクリートなどのハツリ作業に。パッキン、木材などのハツリ作業に。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タガネカテゴリの売れ筋ランキング